Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 100 A; AC 690 V; BS88/A4; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsätze TCP CEO L14-660
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS100P
|
| EAN |
5027590506670
|
| UPC |
051712418683
|
| Produkt Länge/Tiefe |
187 mm
|
| Produkthöhe |
139 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
999.8 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Modellcode |
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED BLACK
|
| Sicherungstyp |
TCP
CEO |
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Back stud connected
|
| Ausführung |
Red Spot
|
| Polzahl |
1-polig
|