Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RS63PWH
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED WHITE

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 690 V; BS88/A3; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; weiß; Sicherungseinsätze TIS BAO K07-660

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS63PWH
EAN
5027590507066
UPC
051712419093
Produkt Länge/Tiefe
159 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
460.1 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED WHITE

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
BAO
TIS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Back stud connected
Ausführung
Red Spot
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.