Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 110 mm, gM, 100M125
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
TCP100M125A
|
EAN |
5027590513371
|
UPC |
051712485128
|
Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
Produkthöhe |
34 mm
|
Produktbreite |
34 mm
|
Produktgewicht |
194.7 g
|
Einhaltung(en) |
Nicht zutreffend
|
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
Benutzt mit |
Sicherungshalter RS100H
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/A4
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
93.7 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Motorbemessungsleistung |
100M125
|
Bemessungsspannung AC |
660 V
|
Bemessungsspannung DC |
460 V
|
Klasse |
Klasse gM
|
Sicherungstyp |
TCP
|
Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Anschlusstechnik |
94 mm mittlere Montage
|
Konstruktion |
BS88/A4
|
Baugröße |
A4
|
Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Geeignet für |
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Menge |
10
|
Betriebsspannung |
660 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|