Dokument herunterladen () von 20

TP426

Eaton Crouse-Hinds series Square Extension Ring, 4", Drawn, 1-1/2", Steel, (8) 3/4", 21.0 cubic inch capacity

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP426
UPC
786189104264
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.46 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Construction
Drawn
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
21 cubic in
Side knockouts
(8) 3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.