Dokument herunterladen () von 20

XCI3262221-02000
Modellcode: GMH V2 3.7-11 kW Cable T2 On-Line

Eaton Green Motion Home, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 11 kW (einphasig oder 3-phasig), 5-m-Kabel - Typ-2-Ladekabel

General Specifications

Produktname
Eaton Green Motion Home EV-Ladestation
Katalognummer
XCI3262221-02000
EAN
3553340301070
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
291 mm
Produktbreite
263 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
IEC 61851-1
CE-Kennzeichnung
Modellcode
GMH V2 3.7-11 kW Cable T2 On-Line

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Eaton Green Motion Home ist ein AC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge, das speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in privaten Parkplätzen in Einfamilienhäusern entwickelt wurde.
  • – Sichere EV-Ladetechnik
  • – Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
  • – Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
  • – Kabel oder Stecker Typ 2
  • – Kompakt
  • – Wand- oder Standmontage
  • – Zukunftssichere EV-Ladestation mit einfach einstellbarer Ausgangsleistung
  • – Eigens entwickelte mobile Anwendung
Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
400V
Betriebstemperatur
-25 °C bis 45 °C
NFC (Nahfeldkommunikation)
Nr
Netzwerkfähig als Master
Ja
DC-Reststromerkennung
Ja
Leistungsschütz-Schweißerkennung
Ja
Export von Ladeprotokollen
Nr
Betrieb und Konfiguration per App
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
Mit integriertem RFID-Kartenleser
Nr
Mit Schlüsselschalter
Nr
Version von Open Charge Point Protocol (OCPP)
1,6
Plug-and-Charge (ISO 15118)
Nr
Netzwerkfähig als Extender
Ja
Ladekabel dauerhaft am Ladegerät arretierbar
Ja
Vernetzbar über LAN
Ja
Mit MID-konformem Energiezähler
Nr
Statisches Lastmanagement integriert
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement
Ja
Backend im Lieferumfang enthalten
Nr
Eichrechtskonformität
Nr
Funkstandard 5G
NEIN
Vernetzbar über WLAN
JA
Eingangsspanng – min
230 V
Eingangsspanng – max
400 V
Kabeltyp
Stecker Typ 2
Ausstattung:
Kommunikationsschnittstelle
Lastmanagement
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
Plastik
Schutzart
IP54
IK08 (Schlagfestigkeit)
IK08
Kabellänge
5 m
Nennanschlussleistung
11 kW
Anzahl der Ladepunkte
1
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp A)
0
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp B)
0
Anzahl Steckdosen (Haushalt)
0
Anzahl Steckdosen (CEE)
0
Anzahl Steckdosen (GB)
0
Anzahl Steckdosen (Typ 2)
0
Anzahl Steckdosen (Typ 3)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (CHAdeMO)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB AC)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB DC)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1 CCS)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS)
0
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2)
1
Leistung je Ladepunkt - max.
11 kW
Phase
Dreiphasig
LED Lampennummer
1
Verpackungsinhalt
  • Green Motion Home EV-Ladestation
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
  • Bohrschablone
Länge des Ladekabels
5 m
Funktionen
Zugangskontrolle
Eingangsspannung
400V
230 V
Installationsseitiges Anschlussmodell
3-phasig
Protokoll
OCPP
Montageart
Wandmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.