Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

293990
Model Code: DILK12-11(400V50HZ,440V60HZ)

Contacteur pour condensateurs DILK série Moeller® Eaton, Avec résistance amont, 12,5 kVar, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILK contacteur pour condensateurs
Numéro de catalogue
293990
EAN
4015082939908
Longueur du produit
138 mm
Hauteur du produit
135 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.51 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
UL File No.: E29096
CSA
Code de modèle
DILK12-11(400V50HZ,440V60HZ)

Spécifications du produit

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Résistances amont
Fréquence de fonctionnement
120 opérations/h
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
2.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.7 W
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
18 A
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kVA
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kVA
Raccordement
Bornes à vis
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 525 V, 50 Hz
16.7 kVA
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 690 V, 50 Hz
20 kVA
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Application
Contacteurs de puissance pour compensation de puissance réactive
Catégorie de produit
Contacteurs pour condensateurs DILK
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Courant assigné de commutation
18 A
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
230 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
230 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V
puissance réactive nominale à 400 V, 60 Hz
12.5 kVA
Durée d'arc
10 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Type de tension
AC
Degré de protection
IP00
Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,6 - 0,3 x UC, bobine CA
Facteur de marche
100 %
Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1
Durée de vie électrique
150.000 opérations
Pouvoir de fermeture sans atténuation (valeur de crête I)
180 x Ie
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
58 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
71 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
7,6 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
9,3 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Puissance aveugle nominale
12,5 kvar
Courant assigné d'emploi (Ie)
16 A at 230 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
16 A at 400 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
16 A at 525 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
18 A at 690 V (condensateurs triphasés, ouvert)
18 A at 230 V (condensateurs triphasés, ouvert)
16 A at 690 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
18 A at 400 V (condensateurs triphasés, ouvert)
18 A at 525 V (condensateurs triphasés, ouvert)
Carac nominales d'application spéciale de commutation de condensateur
18 A, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
14,4 A, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
7.5 kVar, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
18 A, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
15 kVar, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 6, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.