El UPS 93E de Eaton ofrece una protección de alimentación simple y eficaz para las aplicaciones eléctricas y de TI. Ofrece un menor costo total de propiedad (TCO) gracias a la combinación de eficiencia energética, alta confiabilidad y huella compacta. El sistema 93E de Eaton es la solución ideal para los edificios comerciales y las instalaciones técnicas, así como para los centros de datos pequeños y medianos que requieren protección altamente confiable.
Fases de Entrada/salida |
3:3 |
Rango de potencia |
15-200 kVA |
Cantidad de módulos de potencia |
1 |
Niveles de voltaje disponibles (de línea a línea) |
380 V, 400 V, 415 V |