Los fusibles de virola GDC de retardo y baja capacidad de desconexión de 5 mm x 20 mm de Eaton están diseñados conforme a IEC 60127-2 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, bloque o clips para fusible de la serie Bussmann, o cómprelos con cables axiales disponibles para instalación con orificio pasante.
H15/HTC-45M/HTC-50M PCB fuse holder
HTB Panel mount fuse holder
HTC-15M PCB fuse block
HHT In-line fuse holder