Eaton’s HTB fuse holders are panel mount fuse holders for 1/4" x 1-1/4" or 5x20 mm cartridge/ferrule fuses and rated up to 20 A and 250 V. This is a RoHS compliant fuse accessory.
Fusible de cerámica 3AB ABC
Fusible de cerámica 3AB MDA
Fusible S501 de 5 x 20 mm
Fusible S505 de 5 x 20 mm
| Producto Código |
Clasificación UL (A) |
Calificación CSA (A) |
Voltaje Calificación |
Fusible Tamaño |
Rápido Conectar |
| HTB-X2I | 20 | 16 | 250 | 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in) | 0,47 cm (3⁄16 in) |
| HTB-X4I | 20 | 16 | 250 | 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in) | 0,47 cm (3⁄16 in) |
| HTB-X6I | 20 | 16 | 250 | 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in) | 0,63 cm (1⁄4 in) |
| HTB-X8I | 20 | 16 | 250 | 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in) | 0,63 cm (1⁄4 in) |
| HTB-X2M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 0,47 cm (3⁄16 in) |
| HTB-X4M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 0,47 cm (3⁄16 in) |
| HTB-X6M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 0,63 cm (1⁄4 in) |
| HTB-X8M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 0,63 cm (1⁄4 in) |