Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HHK In-line fuse holder

Eaton’s HHK fuse holders are in-line fuse holders for 1/4” x 1 1/4” cartridge/ferrule fuses for up to 20A and 32V. They include wire leads.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HHK

Base para fusibles en línea
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Para 20 A, 32 V
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Voltaje nominal (V) Corriente nominal (A)
HHK 32 20
Descargar enlaces
X
Download Close