Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HHN In-line fuse holder

Eaton’s HHN fuse holders are in-line fuse holders for 1/4” x 1 1/4” cartridge/ferrule fuses for up to 30A and 32V. They include wire leads.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HHN

Base para fusibles en línea
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Para 30 A, 32 V
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Voltaje nominal (V) Corriente nominal (A)
HHN 32 30
Descargar enlaces
X
Download Close