Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor LD

Los inductores de potencia de la familia LD de Eaton cuentan con núcleos de ferrita en un diseño de núcleo de tambor metalizado de montaje en superficie. El inductor LD viene en dos tamaños y alturas diferentes. Los inductores de potencia de la familia LD pueden utilizarse en varias aplicaciones, por ejemplo, inductores de reducción o elevación, computadoras, filtros de ruido y cebadores de filtro de salida, fuentes de alimentación e instrumentación de equipos de prueba.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor LD

La inductancia varía entre 1,0 uH y 470 uH
Rango de corriente de 0,22 a 4,5 amperios

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close