Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor SD

Eaton tiene varias soluciones de tambores blindados para cumplir con sus especificaciones.  Los modelos SD10 a SD25 ofrecen soluciones de inductores de alta densidad en un paquete de montaje en superficie de 5,2 mm x 5,2 mm con seis alturas de perfil bajo para elegir.  La inductancia varía entre 0,47 uH y 1000 uH, mientras que la corriente varía entre 0,88 A y 6,0 A. 

El SD3114 consta de un paquete de montaje en superficie de 3,1 mm x 3,1 mm con una altura de 1,4 mm.  La inductancia varía entre 1,0 uH y 330 uH.  El rango de corriente es de 0,106 A a 2,59 A.  El SD3118 consta de un paquete de montaje en superficie de 3,2 mm x 3,2 mm con una altura de 1,8 mm.  La inductancia varía entre 1,0 uH y 1000 uH.  El rango de corriente es de 0,083 A a 2,94 A.   

El SD52 consta de un paquete de montaje en superficie de 5,6 mm x 5,2 mm con una altura de 2,0 mm.  La inductancia varía entre 1,2 uH y 150 uH.  El rango de corriente es de 0,28 A a 3,14 A. El SD53 consta de un paquete de montaje en superficie de 5,7 mm x 5,2 mm con una altura de 3,0 mm.  La inductancia varía entre 1,1 uH y 100 uH.  El rango de corriente es de 0,44 A a 4,8 A. 

Los modelos SD6020 y SD6030 vienen en un paquete de montaje en superficie de 6,0 mm x 6,0 mm con una altura de 2 mm y 3 mm, respectivamente. El rango de corriente es de 0,16 A a 4,2 A.  La inductancia varía entre 1,99 uH y 660 uH.  El SD7030 viene en un paquete de montaje en superficie de 7,0 mm x 7,0 mm con una altura de 3 mm. El rango de corriente es de 0,21 A a 5,5 A.  La inductancia varía entre 1,5 uH y 680 uH. 

Los modelos SD8325 y SD8350 vienen en un paquete de montaje en superficie de 9,5 mm x 8,3 mm con una altura de 3 mm y 5 mm, respectivamente. El rango de corriente es de 0,8 A a 9,1 A.  La inductancia varía entre 1,5 uH y 100 uH. 

Si necesita un inductor de devanado doble para usarlo como inductor individual o en una aplicación de inductor/transformador acoplado, tenga en cuenta nuestra familia de SDQ.

Tambor blindado
Alta densidad de potencia
Amplia variedad de tamaños y valores

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close