Los inductores de potencia SDQ de Eaton están compuestos por un material de ferrita con un núcleo de tambor blindado de devanado doble. Se los puede usar como inductor individual o en aplicaciones de transformador/inductor acoplado. Los devanados pueden conectarse en serie o en paralelo. El SDQ viene en cuatro tamaños. El rango de corriente nominal oscila entre 0,063 A y 6,43 A. La inductancia oscila entre 0,39 uH y 4,03 mH.
Los inductores de potencia SDQ se pueden utilizar en varias aplicaciones, que incluyen teléfonos móviles, alimentación de computadoras portátiles y notebooks, cámaras digitales, reproductores multimedia, convertidores de reducción, de elevación y acoplados, tarjetas PCMCIA, sistemas GPS, transformadores (1:1), SEPIC, de retroceso.
Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.