Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias de emergencia metálicas con protección contra explosiones Ex-d de CEAG

Las luminarias de emergencia metálicas con protección contra explosiones Ex-d de CEAG de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para áreas peligrosas Zonas 1 y 21 con condiciones ambientales adversas.  Con indicadores LED de larga duración, un sistema de baterías autónomo y una clasificación IP67, estas luminarias son ideales para iluminar las rutas de salida de emergencia, así como una luminaria de emergencia para la identificación de salidas.

Están disponibles en una variedad de modelos para adaptarse a las preferencias del cliente, incluido un módulo V-CG-S integrado opcional para la conexión a un sistema central de suministro de iluminación de emergencia.

Seguridad
Zonas 1 y 21
Confiabilidad
Sistema de batería autónoma
Durabilidad
Gabinete a prueba de flama

Certificaciones y cumplimientos

Modelos Planete 400 AD DL y Planete 400 AD DL CG+:

  • Certificado de examinación Tipo EC: LOM 03 ATEX 2036 X
  • Marcado conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP67
  • Zonas 1, 21

Modelos AB 12108 EVG:

  • Certificado de examinación Tipo EC: LOM 02 ATEX 2013 X
  • Certificado de conformidad IECEx: IECEx BKI 07.0008 X
  • Marcado conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d IIC T6/T5 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T58°C/T73°C Db
  • Marcado conforme a IECEx: Ex de IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T58°C/T73°C Db
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP67
  • Zonas 1, 21

Modelos EE 11 PL:

  • Certificado de examinación Tipo EC: LOM 03 ATEX 2036 X
  • Marcado conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP67
  • Zonas 1, 21

Características de diseño

  • Alto grado de seguridad: IP67
  • Iluminación LED libre de mantenimiento con larga vida útil (Planete 400)
  • Lámpara fluorescente de 8 watts para iluminación principal y de emergencia (AB 12108 EVG)
  • Lámpara fluorescente compacta de 11 watts para iluminación de emergencia (EE 11 PL)
  • Operación y monitoreo posibles desde el sistema de iluminación de emergencia de CEAG (AB 12108, Planete 400 AD DL CG+)

Materiales estándar

  • Gabinete: aluminio libre de cobre con acabado de recubrimiento de pintura electro-estática
  • Cubierta protectora: vidrio de borosilicato
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte "Catálogos" o "Folletos".
Descargar enlaces
X
Download Close