Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Controladores lógicos programables compactos XC150

Con el XC152 de la serie Moeller de Eaton, la implementación de tareas de automatización es rápida y flexible, mientras que mantiene el impacto al mínimo. Esto es posible al subdividir procesos complejos en unidades funcionales más pequeñas que son fáciles de manejar. Los dispositivos compactos combinan un potente PLC con un SmartWire-DT maestro integrado y una variedad de interfaces adicionales. El diagnóstico y otra información del módulo de la máquina pueden mostrarse en una HMI central o en una PC industrial mediante la función de visualización web. Además, la interfaz Ethernet permite el intercambio de datos con clientes OPC, lo que facilita la integración en soluciones de automatización modernas. 

Visualización flexible:
Clientes web, remotos y VNC
Menores costos de puesta en marcha y mantenimiento:
Conexión SmartWire-DT
Intercambio de datos con clientes OPC:
Interfaz Ethernet integrada

Características principales

  • Interfaz Ethernet integrada
  • Conexión SmartWire-DT
  • Interfaces opcionales: Profibus (DP/MPI), CANopen, RS232, RS485
  • PLC y visualización web a través de CODESYS
  • Visualización remota a través de GALILEO/CODESYS

Visualización flexible

El diagnóstico y otra información del módulo de la máquina pueden mostrarse en una HMI central o en una PC industrial mediante la función de visualización web. La visualización web y la función PLC se programan mediante CODESYS 2 o 3. Las opciones de visualización remota están disponibles mediante CODESYS resp. GALILEO.

Interfaces integrales

El XC152 ofrece varias interfaces de comunicación, entre ellas: SmartWire-DT, CAN, RS232, RS485, Profibus y Ethernet. Mediante la interfaz Ethernet, los datos también se pueden intercambiar con clientes OPC, lo que facilita la conexión a un sistema de control y visualización central.

Soluciones integradas

El XC152 es compatible con el sistema de comunicación SmartWire-DT comprobado. Por lo tanto, permite el ahorro del cableado de corriente de control a los sensores y accionadores y simplifica la puesta en marcha a través de opciones de diagnóstico mejoradas. Los costos de diseño, puesta en marcha y mantenimiento se reducen significativamente.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Descargar enlaces
X
Download Close