Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias LED lineales a prueba de explosiones Hazard-Gard XPLA

Los LED lineales a prueba de explosiones Hazard-Gard XPLA de la serie Crouse-Hinds están diseñados para reemplazar la iluminación fluorescente T12, T8 y T5HO en las áreas de Clase I, División 1 y Clase II, División 1. 

El XPLA está disponible en versiones de 61 cm y 122 cm (2 pies y 4 pies) con 3800 lúmenes y 7600 lúmenes respectivamente.  La luminaria a prueba de explosiones soporta altas vibraciones, rociados de mangueras, impactos y golpes, al tiempo que ofrece una larga vida útil y un alto rendimiento de lúmenes.

El XPLA también está disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia.

Durabilidad
Resistente a la vibración y al impacto
Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Hasta 120 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 1, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • NEMA 4X, IP66
  • Lugares marinos y húmedos
  • Clasificación de pulverización de pintura

Estándares UL

  • UL844: colgadores de accesorios eléctricos para ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminaria
  • UL1598A: luminaria para instalación en embarcaciones marinas
  • UL924: iluminación de emergencia

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

Características de diseño

  • Modelo único certificado para uso en aplicaciones peligrosas y severas de Clase I, División 1 y Clase II, División 1
  • Vida útil de 60 000 horas a 55 °C ambiente; vida útil de más de 100 000 horas a 40 °C e inferior
  • Eficacia líder en la industria: hasta 120 LPW
  • 5000 K de CCT, 72 CRI
  • Temperatura de operación ambiente de -25 °C a +55 °C
  • Accesorio de perfil bajo (menos de 12,7 cm [5” de altura]): perfecto para montaje en espacios confinados o áreas de baja altura
  • Opciones de montaje a ras, giratorio y en poste
  • La óptica ancha (distribución del haz de 120°) maximiza la iluminación en los paneles de pared
  • Cuatro puntos de retención secundaria y cableado de alimentación de bucle
  • Grado de protección contra el ingreso de agua por mangueras o combustible diésel en condiciones operativas severas: pasó la prueba de alta presión de 2000 PSI 
  • Vibración de 3 ejes 5G
  • Protección contra sobrevoltaje 2kV
  • Garantía de accesorios de 5 años

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre; recubrimiento de pintura electro-estática epóxico copper-free aluminum; Corro-free (opcional)
  • Lente: vidrio; vidrio difuso (opcional)

Videos

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Información para realizar pedidos: modelos de 120-277 V CA; 127-300 V CC

XPLA_Catalog_Numbering_System.jpg

Información para realizar pedidos: modelos 347-480 V CA

XPL-UNV34_Catalog_Numbering_System.jpg

Información para realizar pedidos: modelos de batería de emergencia

XPL-EM_Catalog_Numbering_System.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close