Descargar documento () de 20

Subestación de control de bajo voltaje resistente al arco Magnum DS (ArcGard)

La subestación de control resistente al arco está diseñada para contener y redirigir de manera segura la energía del arco eléctrico a fin de alejarla del operador. La subestación de control resistente al arco Magnum DS ArcGard de Eaton se probó en los tres compartimentos por 0,5 segundos (30 ciclos) y aprobó la guía de pruebas ANSI/IEEE C37.20.7 de tipo 2B a 100 kA, 508 V y 85 kA, 635 V, incluso con la calificación de tipo 2B exclusiva del sector para la puerta secundaria sobre los interruptores.

CLASE DE VOLTAJE
Hasta 600 V
CORRIENTE CONTINUA
Hasta 6000 A
RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS
Hasta 100 kAIC

Características principales

  • Subestación de control resistente al arco probado por terceros conforme a la guía de pruebas IEEE C37.20.7
  • Interruptores de energía removibles de bajo voltaje que conservan la calificación tipo 2B
  • Configuraciones diseñadas a pedido
  • Compartimento para cables de acceso posterior conforme a UL 1558
  • Resistencia nominal a cortocircuito de hasta 85 kAIC a 635 V CA y hasta 100 kAIC a 508 V CA
  • Resistencia nominal de corta duración de 30 ciclos (0,5 segundos)
  • Corriente continua de hasta 10 000 A (colector principal horizontal)
  • Corriente continua de hasta 5000 A (colector elevador vertical)
  • Ventilación directa y de plenum disponible para dirigir los gases de arco a la parte superior del gabinete
  • Gabinete conforme a NEMA 1, con entrada de conducto de cables o colector superior o inferior 

Subestación de control de bajo voltaje 3D interactivos

Obtenga información sobre los diseños de la subestación de control de bajo voltaje Magnum DS resistente al arco y de acceso frontal

Certificado para mejorar la seguridad.

ANSI de tipo 2B es resistente al arco en torno a todo el perímetro del equipo, incluso cuando la puerta del compartimento de instrumentos de bajo voltaje y la puerta secundaria que está arriba de la puerta del interruptor están abiertas. La calificación tipo 2B ofrece protección superior contra arcos en el interruptor, el colector o los compartimentos de cables sin que aumente la huella respecto a la subestación de control Magnum DS.

Esquemas de transferencia automática

Al proporcionar fuentes de energía redundante para aplicaciones de energía esenciales, especifique:

- Controlador ATC-900 de Eaton para instalaciones con aplicaciones principal-principal, principal-generador o generador-generador

- PLC de Eaton con pantalla táctil de Eaton para transferencia automática principal-enlace-principal

- Tablero Power Xpert™ de Eaton para monitorear o controlar los esquemas de transferencia para principal-enlace-principal y ajustar la configuración y los detalles de secuencia

Modernice y extienda la vida útil de la subestación de control de bajo voltaje Magnum DS

Los accesorios y repuestos de la subestación de control Magnum DS mejoran la confiabilidad, la seguridad y la duración de la subestación de control.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE
Hasta 600 V
CORRIENTE CONTINUA DEL COLECTOR PRINCIPAL De 1600 A a 10 000 A
RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS Hasta 100 000 A
AMPERIOS DEL INTERRUPTOR Hasta 6000 A

Normas

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI)/Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) C37.20.1, C37.51, C37.20.7
UL
1558, 1066
CSA C22.2 N.º 31-10
OTRAS CERTIFICACIONES ABS
CALIFICACIÓN SÍSMICA

IBC, CBC , UBC Zona 4

Acceso posterior frontal y posterior

4 polos

Con interruptores tipo MDS, MDSL, MDSX, MDSN o NRX

 

Gabinete

CONSTRUCCIÓN
Recubiertos en metal
CIERRES DE ALIMENTACIÓN Acceso posterior
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire
TIPO DE GABINETE NEMA 1 de interiores
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES 56 a 112 cm An. x 183 a 229 cm P. x 244 cm Al. (22 a 44 in An. x 72 a 90 in P. x 96 in Al.)

Dispositivos

PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE Interruptor de energía, UL 1066
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Removible
Descargar enlaces
X
Download Close