Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores Magnum

Los interruptores de bajo voltaje Magnum DS de Eaton ofrecen las capacidades nominales ANSI más altas de interrupción y no disrupción en el sector con el tamaño físico más reducido; son los interruptores ANSI más fáciles de mantener del mercado. Los Magnum SB son interruptores en carcasa aislada, diseñados para satisfacer los requisitos económicos y de rendimiento de UL 891. Ambos son ideales para subestaciones de control y tableros de distribución, ya que proporcionan seguridad y flexibilidad excelentes, y un alto nivel de rendimiento. También hay interruptores Magnum para aplicaciones IEC y CC.

Coordinación
Enclavamiento selectivo de zonas
Seguridad
Reducción de arco eléctrico

Características principales

  • El interruptor de CC proporciona desconexión y conmutación para satisfacer las normas industriales más exigentes: UL 1066, UL 489, IEC 60947-2
  • Los accesorios comunes con la línea de interruptores de CA Magnum reducen el inventario y el tiempo de integración
  • Las versiones fijas y removibles responden a criterios importantes de diseño, al equilibrar el costo, el tamaño y la facilidad de mantenimiento
  • Aprobado internacionalmente, instalado de fábrica e instalado en los accesorios, idénticos a la oferta de interruptores de potencia Magnum.

Aumente la seguridad

El sistema de mantenimiento de reducción de arco eléctrico de Eaton reduce la energía de arco eléctrico, lo que ayuda a preservar la seguridad de usted y sus trabajadores en aplicaciones esenciales como paneles solares y centros de datos.

Mejore su coordinación

El enclavamiento selectivo de zonas mejorado aumenta su coordinación y maximiza el tiempo de actividad del sistema, lo que permite que los dispositivos de sobrecorriente descendentes despejen las fallas locales.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close