Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones D2X de botones colgantes conectables para áreas peligrosas

Las estaciones D2X de pulsadores colgantes conectables para áreas peligrosas de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan en áreas de Clase I, División 2 para un control seguro y multifunción del circuito del motor de elevadores, grúas, maquinarias y electroimanes.  Las estaciones D2X de pulsadores colgantes conectables pueden proporcionar control de 2 a 8 funciones dentro de una aplicación.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, División 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 4X, 5, 6, 12
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 30

Características de diseño

  • Acolchado de seguridad: la encapsulación de neopreno protege los interruptores y conectores internos contra daños por impacto y brinda protección adicional para el personal
  • El alivio de tensión del cable está incorporado; no se necesita un sujetacables separado
  • Utiliza los contactos sellados de fábrica ESWP de Eaton Crouse-Hinds series, adecuados para uso en Clase I, División 2, Grupos B, C, D
  • Los interruptores están clasificados para 10 amperios, 600 VCA (NEMA A600)
  • Las placas indicadoras cumplen con los requisitos de OSHA para una identificación clara de las funciones; se incluye un juego completo de placas con cada estación
  • Los botones del operador resistentes a atascos son diafragmas flexibles elevados, una parte integral de la tapa moldeada de una pieza
  • Diseño compacto
  • Acabado amarillo de seguridad

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: neopreno reforzado con acero
  • Placas de refuerzo y alivio de tensión: acero inoxidable
  • Herrajes exteriores: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close