Descargar documento () de 20

Transformadores de aislamiento de la unidad

Los transformadores de aislamiento de mando de motor de Eaton se fabrican con una construcción de alta calidad y están disponibles en una amplia gama de clasificaciones para cumplir con los requisitos específicos de conversión de voltaje. Proporcionan aislamiento eléctrico entre la línea de entrada y el circuito del motor, conversión de voltaje en la línea de entrada a voltajes de entrada de la unidad estándar, minimizan las interrupciones de la línea causadas por el disparo de SCR y reducen las corrientes de cortocircuito y las transientes de la línea de voltaje.

Clase de voltaje
600 V
Clasificaciones
Trifásico 7,5 - 1500 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Los sensores térmicos incorporados en las bobinas pueden cablearse para proporcionar una señal a ubicaciones remotas, lo que indica posibles problemas de calentamiento dentro de las bobinas del transformador
  • Obtenga una conexión rápida y fácil con terminales primarios y secundarios accesibles desde la parte delantera
  • Identifique fácilmente los terminales con etiquetas claras
  • Reduzca el tiempo de instalación con orificios de montaje de tornillo ranurados en el gabinete y la cubierta
  • Reduzca los niveles de ruido para cumplir con NEMA ST-20 con almohadillas de amortiguación de sonido que aíslan el núcleo y la bobina de la carcasa

 

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close