Totally enclosed non-ventilated transformers are highly suited for applications where the atmosphere contains conductive, corrosive, or combustible materials which might damage a transformer, or lint and dust which might block the ventilation passages. With no openings in the enclosure, heat is dissipated by radiating from the surface area of the enclosure.
Monofásico de 15 a 167 kVA Trifásico de 15 a 1000 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio
Características principales
Los transformadores no ventilados totalmente cerrados se excluyen específicamente del alcance de los requisitos de eficiencia energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos (U.S. DOE)
Gabinete NEMA 3R estándar; 3RX, 4, 4X y 12 opcionales (clasificaciones de gabinetes con sufijo X fabricados en acero inoxidable)
Incluye devanados de cobre o aluminio
Disponible en diseños de aumento de 80, 115 y 150 °C
Proporciona versatilidad para aplicaciones en interiores y exteriores
Los transformadores incluyen una barra versátil de conexión equipotencial/conexión a tierra fijada al panel inferior como estándar, para cumplir con NEC 450.10(A)
Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores
Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar
Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016
Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
This design guide provides dimensions, layout examples, technical specifications and application information for low-voltage dry-type harsh environment transformers. The information in this document supersedes section 19 of the Consulting Application Guide (CAG).
This document explains how to select the right transformer for Level 2 EV charging applications. It covers voltage compatibility, safety requirements, and installation best practices to ensure optimal performance. Written by Eaton engineers Gerry Feldmeier and Mark Stephens, it supports planners and operators in adapting infrastructure to growing EV demand