Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Temporizadores DSD-TS a prueba de explosiones

Los temporizadores DSD-TS a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series proporcionan un apagado automático para ventiladores, calentadores, bombas, luces y otras cargas que consumen energía en áreas peligrosas de Clase I y Clase II.  Para usar con cajas traseras EDS/EDSC de Eaton Crouse-Hinds series (de una y dos unidades) y envolventes de dispositivos de controles modulares EDSCM (hasta nueve unidades como máximo).

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación CSA según archivo LR5169
  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
  • Clase III

NOTA: Adecuado para uso en áreas clasificadas Zona 1 y Zona 2 (grupos de gas IIB e IIA) según el Código Eléctrico Canadiense, Parte I, Sección 18-100(a).

Características de diseño

  • Bobinado por resorte, interruptor de temporizador mecánico
  • Tapas de aluminio libre de cobre

Materiales estándar

  • Envolvente y tapa: aluminio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close