Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de control EDS de arrancador de motor a prueba de explosiones

Las estaciones de control EDS de arrancador de motor a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de los motores.  Las estaciones de control EDS de arrancador de motor se sellan de fábrica para evitar que los arcos eléctricos del dispositivo cerrado provoquen la ignición de una atmósfera peligrosa externa al envolvente.  El sellado de fábrica elimina la necesidad de sellos externos, lo que simplifica la instalación y reduce los costos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 7B*CD, 9EFG

* Clase I, grupo B: todas las unidades se pueden modificar para uso de clase I, grupo B. Agregue el sufijo -GB al número de catálogo. Los sellos deben instalarse a 3,81 cm 1-1/2” de cada abertura del conducto en la División 1 En Canadá, para aplicaciones del grupo B, comuníquese con la fábrica.

Características de diseño

  • Los dispositivos sellados de fábrica eliminan los sellos externos, reducen los problemas de instalación, disminuyen los costos de instalación y mejoran la seguridad.
  • Se utilizan con interruptores tipo botón pulsador y a presión de uso general
  • Oreja de montaje y concentradores cónicos roscados con bujes integrales.
  • Tornillos de máquina grandes para fijación de las cubiertas a las carcasas
  • Se proporciona un orificio de bloqueo para candado con cerrojo de 1/4" cuando se usa con cubiertas para operación tipo palanca frontal y balancín lateral.
  • Las tolerancias estrechas en el mecanizado de bridas de acoplamiento anchas y ejes articulados y cojinetes para operación del botón frontal, produce resistencia a las flamas de las juntas del envolvente.
  • En gabinetes con manija de operación de palanca delantera y tipo basculante lateral, se utilizan ejes y bujes roscados para garantizar la resistencia a las flamas.
  • Concentradores de extremo cerrado (EFS o EDS) o de alimentación continua (EFSC o EDSC): tamaños de 1/2" a 1"

Materiales estándar

  • Cuerpo: aleación de hierro Feraloy o aluminio sin cobre
  • Ejes y bujes del eje: acero inoxidable
  • Envolventes de sellado: aluminio sin cobre
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close