Descargar documento () de 20

Panel principal Pow-R-Command 1000E

Los paneles maestros Pow-R-Command PRC1000E son adecuados para sistemas de control de carga de enchufes y control de iluminación que requieren comunicaciones de red RS-485. Se recomiendan para los sistemas PRC1000E, PRC1000 y PRC100 existentes y están diseñados para aplicaciones que requieren control de conmutación y atenuación. El módulo de interfaz Ethernet (PRCEIM) se utiliza para conectar el sistema PRC1000E a una red Ethernet dedicada de PC o de la instalación.   

Cumple con el código
Normas ASHRAE e IECC
Diseño integrado
Protección de circuito derivado y control de iluminación
Acceso remoto
Comunicaciones de red escalables

Características principales

  • Diseñado para cumplir con los códigos de energía ASHRAE e IECC para sistemas de controles de iluminación en red
  • Proporciona interruptores de encendido/apagado y controles de iluminación de atenuación analógicos de 0-10 Vcc
  • Parte frontal del controlador de programación mediante pantalla táctil LCD o puerto de mantenimiento Ethernet
  • Programación del puerto de mantenimiento Ethernet local a través del navegador web
  • Software de optimización de iluminación Pow-R-Command (PRCLOS) para programación local o remota
  • Comunicaciones de red CNET RS-485 para acceso remoto
  • Configuraciones, tamaños, capacidades eléctricas y accesorios de la red eléctrica del panel de iluminación de uso común

También puede interesarse en

¿Preguntas?

Correo electrónico

Correo electrónico
lightingcontrol@eaton.com

Teléfono Teléfono
+1-833-POW-R-CMD (769-7263)
Especificaciones

Características del controlador PRC1000E

PARTE FRONTAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR

Pantalla táctil LCD

Puerto de mantenimiento compatible con comunicaciones Ethernet para conectar PC

SERVIDOR WEB INCORPORADO

Páginas web preconfiguradas

Acceso desde el puerto de mantenimiento y la red Ethernet

CONTROL BASADO EN CALENDARIO

Reloj registrador de 365 días

Reloj astronómico

32 feriados

Horario de ahorro de luz diurna automático

ACCESO SEGURO Y FÁCIL AL COMPARTIMENTO DE BAJO VOLTAJE Acceso aflojando dos tornillos cautivos y doblando la pantalla hacia abajo 
ENTRADA/SALIDA DIGITAL Y ANALÓGICA EN EL SITIO PARA CONECTAR INTERRUPTORES MOMENTÁNEOS, SENSORES DE PRESENCIA, FOTODETECTORES E ILUMINACIÓN ATENUANTE

Ocho entradas digitales de 2 cables

Ocho entradas universales configurables como digitales o analógicas de 0-10 Vcc

Ocho salidas analógicas de 0-10 Vcc para atenuación

RED DE INTERRUPTOR DIGITAL (DSN) Admite la conexión de 99 conmutadores digitales PRC 
LAS CONEXIONES DE REDES MÚLTIPLES SOPORTAN LA CONEXIÓN DE CONTROLADORES DE RED EN SERIE, PANELES DE EXPANSIÓN PRC Y MÓDULOS DE EXPANSIÓN ANALÓGICA PRC

Controlador RS-485 CNET red par a par (P2P)

Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC

Red de dispositivos externos (MLAN)

Opciones del sistema PRC1000E

INTERRUPTORES DE ANULACIÓN OCUPANTES

Interruptor momentáneo, pulsadores de 2 cables

Conmutador de red digital

FOTOSENSORES PARA CONTROLAR EL NIVEL DE LUZ Y LA MEMORIA Fotosensores de interior, exterior, atrio y claraboyas
CONTROLES DE ATENUACIÓN AMPLIABLES

El módulo de expansión analógico proporciona ocho canales de atenuación analógicos de 0-10 Vcc

Conecta un máximo de siete al controlador

CONECTIVIDAD DE RED ETHERNET DE INSTALACIÓN Módulo de interfaz Ethernet PRC (PRCEIM)
CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO PRC5000E

Recomendado para sistemas de control de iluminación medianos y grandes

Horarios maestros

Herramientas de gestión de redes de controles de iluminación

Gráficos personalizados vistos con el navegador web

SOFTWARE DE PC PARA LA PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL DE ANULACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS A DISTANCIA

Software de optimización de iluminación Pow-R-Command (PRCLOS)

Acceso al controlador a través del puerto de mantenimiento o el módulo de interfaz Ethernet de red

Configuraciones del panel de iluminación

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO

Sistema de 120/240 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A

 

Sistema de 480/277 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos, 15, 20 y 30 A

LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS)

Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca

Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca 

Sistema de instalaciones integradas (IFS)

¿Preguntas?

Correo electrónico

Correo electrónico
lightingcontrol@eaton.com

Teléfono Teléfono
+1-833-POW-R-CMD (769-7263)
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Preguntas?

Correo electrónico

Correo electrónico
lightingcontrol@eaton.com

Teléfono Teléfono
+1-833-POW-R-CMD (769-7263)