Los tableros de expansión Pow-R-Command (PRCEP) generalmente se conectan a los paneles principales PRCE o controladores PRCE montados externamente a través de la red SLAN del sistema. Los paneles PRCEP incluyen circuitos electrónicos de conmutación de colector de control de disyuntores (BCB) y disyuntores de operación remota. Los sistemas de control de terceros que utilizan comunicaciones Modbus RTU también pueden utilizarse para conmutar interruptores de operación remota.
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
| LA CONECTIVIDAD DEL PANEL MAESTRO DE PRC PROPORCIONA LA ESCALABILIDAD DEL SISTEMA Y REDUCE LOS COSTOS GENERALES DEL SISTEMA | Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC |
| COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TERCEROS QUE UTILIZAN COMUNICACIONES MODBUS RTU | Comunicaciones Modbus RTU Colector de control del interruptor Modbus RTU direcciones 1-16 |
| DISPONIBLE CON TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONTROL INTEGRAL Y GENERALMENTE SE USA CUANDO EL PANEL MAESTRO DE PRC SE MONTA A MÁS DE 150 PIES DE DISTANCIA, O CUANDO SE CONECTA A UN CONTROLADOR MODBUS DE TERCEROS | Configuración del tablero de expansión alimentado (PRCEPP) Transformador de control de energía integral de 30 Vca 96 VA |
| INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO | Sistema de 120/240 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A
Sistema de 480/277 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos, 15, 20 y 30 A |
| LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS) | Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |