Los tableros de distribución que ahorran espacio conforme a las normas UL 891 y NEMA PB-2 combinan interruptor de potencia integrado, interruptor de caja moldeada, medición, protección contra sobretensiones y varios productos de Eaton para una distribución y protección eléctricas confiables. Disponibles en capacidad nominal máxima de colector principal de 6000 A y 600 Vca/Vcc, los tableros de distribución proporcionan mayor precisión y confiabilidad para una coordinación óptima del sistema con unidad de disparo electrónica.
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 600 V |
| CORRIENTE CONTINUA | 400-5000 A |
| CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN | 65, 85, 100 y 200 kAIC |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | PB-2 |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL891/cUL (estándares) |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | Certificado de tableros de distribución Pow-R-Line C |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | Interruptores de caja moldeada, Serie SPD, medidores, interruptores fusibles e interruptores miniatura |
| TECNOLOGÍA DE UNIDAD DE DISPARO | Unidad de disparo de liberación Power Xpert, termomagnética |
| MEDIDORES | Medidor Power Xpert, Medidores de IQ |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Fijo y removible |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN | Serie SPD |
| TIPO DE GABINETE | Interior y exterior |
| ACCESO | Frontal y trasero |
| DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 76,2 91,44 121,92 167,64 cm (30, 36, 48, 66 pulgadas) |
| DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR | 50,8 76,2 91,44 114,3 129,54 cm (20, 30, 36, 45, 51 pulgadas) |
| DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES | Comuníquese con la fábrica satélite |
| DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR | 228,6 cm (90 pulgadas) |
| PÉRDIDA DE CALOR | Próximamente |
| PESOS | Tabla de pesos |
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.