Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores fotoeléctricos de interruptor de límite NEMA E51

Sensor resistente

Los interruptores de límite estilo sensor modular de Eaton están disponibles en modos de detección de haz pasante, reflejo, reflejo polarizado, reflectivo difuso y fibra óptica para resolver una amplia variedad de aplicaciones de detección. Los componentes modulares enchufables son fáciles de mantener, lo que significa menos tiempo de inactividad e inventario reducido. Elija entre sensores de dos cables con operación de CA/CC o sensores de cuatro cables en tipos de CA o CC. Las opciones de conexión incluyen terminal, mini conector y varias longitudes de cable. Los sensores pueden pedirse en forma de componente o como unidades completamente ensambladas.  

Características principales de los sensores fotoeléctricos de interruptor de límite NEMA E51

  • Elija entre cinco modos de detección diferentes, lo que incluye fibra óptica   
  • Todos los cabezales cuentan con un interruptor selector para funcionamiento claro u oscuro   
  • Hay módulos lógicos disponibles para proporcionar funciones de control adicionales   
  • La construcción robusta es ideal para entornos industriales   
  • Las juntas Viton garantizan un sello positivo y alta resistencia a químicos   
  • Los cabezales de detección se pueden girar a cualquiera de las cuatro posiciones  
  • Los componentes son intercambiables con sensores de proximidad E51   
  • Los sensores se adaptan a las dimensiones de montaje DIN y de los EE. UU.   
  • Los cuerpos de sensores cuentan con clavijas de acoplamiento bifurcadas para una conexión eléctrica confiable al enchufarlos en las clavijas del receptáculo  

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Interruptor de límite estilo sensor modular E51
 

Tipos y rangos de detección

  • Haz pasante: 300 ft 
  • Reflejo: 18 ft y 35 ft 
  • Reflejo polarizado: 15 ft 
  • Reflectivo difuso: 8 in, 18 in y 40 in 
  • Fibra de vidrio óptica: el rango varía según la fibra
     

Características del producto

  • Construcción modular que consiste en un cabezal, cuerpo del sensor y receptáculo 
  • La mayoría de los cabezales fotoeléctricos e inductivos E51 son intercambiables en todos los cuerpos de sensores E51 para una reducción sustancial del inventario 
  • Las mismas configuraciones y dimensiones generales que el interruptor de límite E50 
  • Realice el pedido como ensambles o componentes completos para flexibilidad de almacenamiento y fabricación 
  • Enchavetado, para posicionamiento direccional del cabezal
     

Datos técnicos y especificaciones

  • Voltaje de funcionamiento: 20 a 264 VCA/CC, 120 VCA; 10 a 30 VCC 
  • Función de salida: hay disponibles cuerpos de sensores NA o NC (programables) o NA y NC (complementarios) 
  • Corriente de carga máxima: CA: 1,0 A continua, CC: 0,6 A continua 
  • Clasificaciones de gabinetes: NEMA 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P y 13 Clase I, II, III, División 2, Grupos A, B, C, D, F y G (solo entrada de conductos) 
  • Rango de tiempo de respuesta: 1 ms a 30 ms
     

Aprobaciones

  • Certificación UL, E166051, E183975 
  • Certificación CSA, 50513

 

Descargar enlaces
X
Download Close