Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Contactores IEC XT

Tamaño pequeño. Impacto grande.

Los contactores XT IEC son potentes, eficientes y versátiles, y pueden combinarse con nuestra gama completa de relevadores de sobrecarga electrónicos y relés bimetálicos. Estos dispositivos de CC se destacan por su menor consumo de energía, lo que los hace más eficientes desde el punto de vista energético y también reduce el tamaño de las unidades de fuente de alimentación. Los contactores XT IEC son adecuados para uso global y cubren todo el rango de salida, desde relés de minicontactores (hasta 7 A) hasta contactores de vacío (hasta 3180 A).

Características principales de los contactores XT IEC

  • Hasta 170 A 
  • Tamaños de estructura: 45 mm para hasta 32 A; 55 mm para hasta 72 A; y 90 mm para hasta 170 A 
  • Rango de temperatura: –25 °C a +60 °C 
  • Contactor de cuatro polos de hasta 200 A 
  • Accesorios uniformes para contactores tripolares y tetrapolares 
  • Terminales de caja doble para cableado confiable de diferentes secciones transversales 
  • Los contactores de hasta 38 A pueden controlarse directamente desde un PLC .
  • Dispositivos accionados por CC con circuitos supresores integrados

Tamaño pequeño. Impacto grande.

“Grossi Electric ha aprendido mucho de la experiencia innovadora, el soporte y el enfoque de diseño colaborativo de Eaton”, concluyó Mike Grossi. “Eaton es ahora un socio fundamental en la evolución continua de nuestra compañía y en los planes de crecimiento a largo plazo”.

Explore cómo los contactores XT IEC de Eaton y otros productos de control optimizaron los procesos, lo que permitió un diseño de panel limpio y asequible para Grossi Electric.

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close