Descargar documento () de 20
Centro de control de motores de media tensión

Control de motor de media tensión de 15 kV Ampgard

Los arrancadores de voltaje medio Ampgard son lo máximo en control de motor, rendimiento, confiabilidad y protección.  Eaton ofrece una línea completa de tipos de arrancadores de voltaje pleno y de voltaje reducido. Esta amplia selección de control de voltaje medio es compatible con una gran variedad de aplicaciones industriales, como papeleras, bombeo de agua potable y aguas residuales, industria del gas y petróleo, y sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC).

Clase de voltaje
15 kV
Caballos de fuerza
hasta 7500 Hp
Potencia nominal del colector principal
hasta 3000 A

Características principales

  • Diseñado y probado para cumplir con UL® 347
  • Equipado con contactores en vacío de tipo SL de Eaton, con las capacidades de interrupción más altas del sector
  • Durabilidad comprobada con interruptor de aislamiento de larga duración calificado para 10 000 operaciones mecánicas
  • Colector principal de montaje superior para mayor comodidad de instalación y mantenimiento
  • Los tipos de arrancador incluyen arrancadores no reversibles de voltaje pleno (FVNR), arrancadores de reactor de voltaje reducido (RVR) y arrancadores con autotransformador de voltaje reducido (RVAT) 
  • Disponible con relevadores de protección de motor de la serie EMR de Eaton para un control de monitoreo y arranque de motor seguro e integral

Arranque su motor de 15 kV con un producto diseñado específicamente para aplicación de motores

Tradicionalmente, los motores de 15 kV se arrancan con disyuntores de voltaje medio. Ahora puede arrancar el motor con un arrancador de vacío, que ahorra espacio y reduce los requisitos de mantenimiento.

Operador remoto para mayor seguridad

El Operador remoto para Ampgard (ARO) para el interruptor de aislamiento del arrancador que, al montarse en el frente del arrancador, permite que el personal abra y cierre el interruptor de manera segura desde afuera del límite de arco eléctrico.

El engranaje de control integrado simplifica las alineaciones de varias configuraciones

Solución compacta y económica que combina el disyuntor principal y los arrancadores de motor Ampgard de Eaton con el mando de voltaje medio SC9000 en un colector común en un solo conjunto integrado de alta calidad. Todo el conjunto está disponible como resistente al arco.

Ampgard, marca confiable para aplicaciones de motores

Eaton es líder de la industria desde hace más de 50 años, al proporcionar control de voltaje medio con certificación UL 347. En materia de control y protección de motores de voltaje medio, la familia de productos Ampgard es la mejor opción de alto rendimiento.
Especificaciones

CAPACIDADES

POTENCIA NOMINAL                         100 a 7500 Hp
CAPACIDAD DEL VOLTAJE DE ENTRADA 7200 a 13 800 V
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) 75 kV/95 kV BIL
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN 50 kA rms simétrico
TEMPERATURA AMBIENTE 0 a 40 grados C

Normas

UL                                                                                        347
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) ICS3
CSA C22.2
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL/cUL disponible para la mayoría de las configuraciones
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC

Gabinete

TIPO DE GABINETE                                                                                         
NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R                 
ACCESIBILIDAD
Frontal                                                                  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA)
91 cm (36") de ancho x 76 cm (30") de profundidad x 234 cm (92") de altura
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Funda termo contráctil
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio

DISPOSITIVOS

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN                                           
Contactor en vacío (300 A)          
CONEXIÓN DE CONTACTOR
Precinto
MONTAJE DEL FUSIBLE Atornillado
Descargar enlaces
X
Download Close