Los arrancadores de voltaje medio Ampgard son lo máximo en control de motor, rendimiento, confiabilidad y protección. Eaton ofrece una línea completa de tipos de arrancadores de voltaje pleno y de voltaje reducido. Esta amplia selección de control de voltaje medio es compatible con una gran variedad de aplicaciones industriales, como papeleras, bombeo de agua potable y aguas residuales, industria del gas y petróleo, y sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC).
Ver imágenes del control de motor de media tensión de 7,2 kV Ampgard
Control de motor de media tensión resistente al arco de 7,2 kV Ampgard
Reemplazos directos y de posventa para sistemas de control de voltaje medio Ampgard y SC9000
Control de motor de media tensión de 15 kV Ampgard
| POTENCIA NOMINAL | 50 a 5000 Hp |
| CAPACIDAD DEL VOLTAJE DE ENTRADA | 2400 a 6900 V |
| NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) | BIL de 60 kV |
| CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 50 kA rms simétrico |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 0 a 40 grados C |
| UL | 347 |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | ICS3 |
| CSA | C22.2 |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL/cUL disponible para la mayoría de las configuraciones |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC |
| TIPO DE GABINETE |
NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R |
| ACCESIBILIDAD |
Frontal |
| DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) |
91 cm (36") de ancho x 76 cm (30") de profundidad x 234 cm (92") de altura |
| AISLAMIENTO DEL COLECTOR | Sin aislamiento es estándar, la funda termo contráctil es opcional |
| SOPORTES DEL COLECTOR | Poliéster de fibras de vidrio |
| DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN |
Contactor en vacío (400 A/800 A) |
| CONEXIÓN DE CONTACTOR |
El atornillado es estándar, el precinto es opcional |
| MONTAJE DEL FUSIBLE | El atornillado es estándar, el precinto es opcional |