Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Centro de control de motores de media tensión

Variador de frecuencia de media tensión SC9000 EP

El variador de frecuencia de polo de encapsulado de potencia (EP) SC9000 de Eaton, disponible hasta 12000 Hp, es un mando de media tensión galardonado que combina innovación y confiabilidad para ofrecer potencia, control y eficiencia energética en una huella compacta.  El VFD de media tensión SC9000 EP está diseñado para brindar confiabilidad incluso en ambientes industriales agresivos, como p. ej., petróleo y gas, servicios públicos, minería y agua y aguas residuales.

Clase de voltaje
15 kV
Caballos de fuerza
hasta 12 000 Hp
Potencia nominal del colector principal
hasta 3000 A

Características principales

  • Con certificación UL® 347A
  • Voltajes de entrada y salida adicionales disponibles hasta 15 kV
  • Utiliza una topología de inversor con una abrazadera de punto neutro (neutral point clamp, NPC) de tres niveles para un bajo recuento de piezas y alta confiabilidad
  • Transformador de aislamiento de 24 impulsos para cumplimiento con la norma IEEE 519
  • El diseño completamente integrado incluye un interruptor de aislamiento, fusibles de potencia y un contactor principal, lo que elimina la necesidad de un alimentador remoto que reduce la inversión de capital.
  • Huella compacta que permite el uso en espacios pequeños
  • Inversor con diseño de precinto rodante para mayor comodidad y ahorro de tiempo durante las inspecciones y el mantenimiento
  • Pruebas completas de fábrica y quemado utilizando motores de media tensión, a diferencia de los bancos de carga, en la sala de motores de clase mundial de Eaton

EP significa confiable, duradero y fácil de mantener

El polo de encapsulado de potencia del variador de frecuencia SC9000 EP produce un alto MTTF, incluso en entornos severos como aguas residuales, minería y petróleo y gas. Su protección ambiental patentada y su topología de abrazadera de punto neutro (NPC) de tres niveles mejoran la confiabilidad y disminuyen la necesidad de reparaciones.

Probado en fábrica y en otros lugares para garantizar la mejor calidad

Cada VFD de media tensión SC9000 EP recibe una prueba de quemado con pleno voltaje y corriente durante un máximo de 24 horas mientras está conectado a un motor de voltaje medio completamente nominal.

Transferencia sincrónica para maximizar la eficiencia

Cuando el variador de frecuencia SC9000 EP está equipado con un sistema de transferencia sincrónica, puede realizar una transición cerrada que maximiza la eficiencia de capital al operar múltiples motores de Hp variable con un solo variador. La incorporación del control de motor Ampgard con el diseño de doble barra de cobre garantiza un rendimiento superior.

El engranaje de control integrado simplifica las alineaciones de varias configuraciones

Solución compacta y económica que combina el disyuntor principal y los arrancadores de motor Ampgard de Eaton con el mando de voltaje medio SC9000 en un colector común en un solo conjunto integrado de alta calidad. Todo el conjunto está disponible como resistente al arco.
Especificaciones

CAPACIDADES

POTENCIA NOMINAL                         300 - 6000 Hp, 6500 - 12000 Hp
CAPACIDAD DEL VOLTAJE DE ENTRADA 2400 - 13800 V
CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA

0 - 2400 V

0 - 3300 V

0 - 4160 V

Comuníquese con Eaton si se requiere un voltaje de salida más alto 

NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL)
BIL de 60 kV
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN 50 kA rms simétrico
TEMPERATURA AMBIENTE (SIN FACTOR DE DISMINUCIÓN)
0 a 40 grados C
CLASIFICACIÓN DE SOBRECARGA ESTÁNDAR (TORSIÓN VARIABLE)
110 % durante 1 minuto en un lapso de 10 minutos
CLASIFICACIÓN OPCIONAL DE SOBRECARGA (TORSIÓN CONSTANTE)
150 % durante 1 minuto en un lapso de 10 minutos
FRECUENCIA DE SALIDA
1 - 120 Hz

Normas

UL                                                                                        347 A
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) ICS6/ICS7
CSA C22.2
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL/cUL disponible para la mayoría de las configuraciones
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC

Gabinete

TIPO DE GABINETE                                                                                         
Interior con juntas y filtros                                 
ACCESIBILIDAD
Frontal                                                                  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA)

165 cm (65”) de ancho x 127 cm (50”) de profundidad x 234 cm (92”) de altura a 564 cm (222”) de ancho x 127 cm (50”) de profundidad x 234 (92”) de altura

Consulte con la fábrica para aplicaciones superiores a 6000 Hp

AISLAMIENTO DEL COLECTOR Funda termo contráctil
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio
REFRIGERACIÓN Aire enfriado con conductos de calor

DISPOSITIVOS

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN                                           
IGBT de voltaje medio        
MONTAJE DE DISPOSITIVOS
Inversor removible
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 24 pulsos
PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA DE ENTRADA Contactor en vacío con fusibles limitadores de corriente

DATOS DE LA APLICACIÓN

PÉRDIDA DE CALOR

23 vatios/potencia (típico)

Consulte con la fábrica para aplicaciones superiores a 6000 Hp

Descargar enlaces
X
Download Close