Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Centro de control de motores de media tensión

Variador de frecuencia de media tensión resistente al arco SC9000 EP

El variador de frecuencia (variable frequency drive, VFD) resistente al arco SC9000 EP está diseñado para contener, enfriar y redirigir gases de escape de manera segura en caso de un incidente de arco eléctrico.  El gabinete de tipo 2B resistente al arco incorporado aporta la resistencia necesaria para soportar las fuerzas de las explosiones de arco eléctrico de hasta 50 kA, el variador resistente al arco totalmente integrado proporciona mayor seguridad desde la parte frontal, lateral y trasera del gabinete, incluso con las puertas de control abiertas.

Clase de voltaje
5 kV
Caballos de fuerza
hasta 6000 Hp
Potencia nominal del colector principal
hasta 3000 A

Características principales

  • Con certificación UL® 347A
  • Disponible para motores de voltaje medio de 2400 V a 4160 V, hasta 6000 caballos de fuerza
  • Tipo 2B resistente al arco hasta 50 kA 
  • Con certificación CSA C22.2 n.º 22-11 y probado en presencia de testigos según IEEE C37.20.7-2007 en un laboratorio de alta potencia de terceros
  • Utiliza una topología de inversor con una abrazadera de punto neutro (neutral point clamp, NPC) de tres niveles para un bajo recuento de piezas y alta confiabilidad

Experimente en realidad virtual la protección resistente al arco

Sumérjase en una sala de control de la energía eléctrica virtual para ver cuando ocurre un incidente de arco eléctrico dentro de un mando de voltaje medio en comparación con el VFD de voltaje medio resistente al arco SC9000 EP.

Control

Las tecnologías de gabinete proporcionan resistencia y dirigen los subproductos de falla a las ubicaciones de escape adecuadas en caso de un arco eléctrico

Minimizar

La tecnología de enfriamiento de escape de arco reduce considerablemente la temperatura del gas de escape y la protección contra cortocircuitos patentada limita la energía de falla de arco disponible

Prevenir

Los circuitos de detección de falla de arco exclusivos reducen considerablemente la posibilidad de una falla de arco al encender el variador junto con la encapsulación del inversor patentada para evitar la propagación de una falla

Certificado para mejorar la seguridad

Mediante pruebas exhaustivas de falla de arco en todas las secciones del variador en un laboratorio de potencia certificado de terceros, el mando de voltaje medio resistente al arco SC9000 EP de Eaton cuenta con certificación CSA® C22.2 n.º 22-11 y ha sido probado en presencia de testigos según IEEE® C37.20.7-2007.

El engranaje de control integrado simplifica las alineaciones de varias configuraciones

Solución compacta y económica que combina el disyuntor principal y los arrancadores de motor Ampgard de Eaton con el mando de voltaje medio SC9000 en un colector común en un solo conjunto integrado de alta calidad. Todo el conjunto está disponible como resistente al arco.
Especificaciones

CAPACIDADES

POTENCIA NOMINAL                         300 - 6000 Hp
CAPACIDAD DEL VOLTAJE DE ENTRADA 2400 - 4160 V
CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA

0 - 2400 V

0 - 3300 V

0 - 4160 V

Comuníquese con Eaton si se requiere un voltaje de salida más alto 

NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL)
BIL de 60 kV
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN 50 kA rms simétrico
TEMPERATURA AMBIENTE (SIN FACTOR DE DISMINUCIÓN)
0 a 40 grados C
CLASIFICACIÓN DE SOBRECARGA ESTÁNDAR (TORSIÓN VARIABLE)
110 % durante 1 minuto en un lapso de 10 minutos
CLASIFICACIÓN OPCIONAL DE SOBRECARGA (TORSIÓN CONSTANTE)
150 % durante 1 minuto en un lapso de 10 minutos
FRECUENCIA DE SALIDA
1 - 120 Hz

Normas

UL                                                                                        347 A
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) ICS6/ICS7
CSA C22.2
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL/cUL disponible para la mayoría de las configuraciones
CALIFICACIÓN SÍSMICA ninguno

Gabinete

TIPO DE GABINETE                                                                                         
Resistente al arco                                 
ACCESIBILIDAD
Frontal                                                                  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA)
437 cm (172”) de ancho x 127 cm (50”) de profundidad x 325 cm (128”) de altura a 625 cm (246)” de ancho x 127 cm (50”) de profundidad x 325 cm (128”) de altura
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Funda termo contráctil
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio
REFRIGERACIÓN Aire enfriado con conductos de calor

DISPOSITIVOS

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN                                           
IGBT de voltaje medio        
MONTAJE DE DISPOSITIVOS
Inversor removible
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 24 pulsos
PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA DE ENTRADA Contactor en vacío con fusibles limitadores de corriente

DATOS DE LA APLICACIÓN

PÉRDIDA DE CALOR 23 vatios/potencia (típico)
Descargar enlaces
X
Download Close