Descargar documento () de 20

Los módulos de supercapacitores de Eaton son dispositivos de almacenamiento de energía de capacitancia ultralta, alta potencia y alta confiabilidad que utilizan celdas de condensador eléctrico de doble capa (electric double layer capacitor, EDLC), combinadas con materiales y procesos patentados. Esta combinación de tecnologías avanzadas permite que Eaton ofrezca una amplia variedad de soluciones de supercapacitores adaptadas a las aplicaciones para sistemas de energía de respaldo, pico e híbrida.

Pueden aplicarse como el único almacenamiento de energía o en combinación con otras tecnologías de almacenamiento de energía para optimizar los costos iniciales y operativos, la vida útil de los equipos y los requisitos de energía, y obtener el costo total de propiedad más bajo o un mayor retorno en la inversión.  La capacidad del sistema puede variar de unos pocos vatios a megavatios.

Todos los productos cuentan con una resistencia serie equivalente (equivalent series resistance, ESR) baja para una alta densidad de potencia y alta eficiencia, y están construidos con materiales ecológicos para brindar una solución con conciencia ecológica. Los supercapacitores de Eaton no requieren mantenimiento, tienen una vida útil de hasta 20 años y temperaturas de operación que oscilan entre -40 °C y +85 °C. 

Las aplicaciones ideales de los supercapacitores van desde respaldo de calidad de energía, sistemas de manejo de materiales, transporte, tren eléctrico/tracción, integración de recursos de energía distribuida (distributed energy resource, DER) renovables, microrredes y transmisión y distribución de servicios públicos. Los supercapacitores proporcionan beneficios únicos en cada una de estas aplicaciones que se describen en cada sección a continuación.  La nota de aplicación de las pautas para módulos supercapacitores proporciona información detallada sobre la tecnología de los módulos supercapacitores de Eaton, sus características operativas, definiciones de clasificación y consideraciones sobre la vida útil.  Si tiene preguntas adicionales sobre cómo se utilizan los supercapacitores en su aplicación, comuníquese con nosotros o con su representante de ventas local de Eaton para obtener más ayuda con la aplicación.  

Calidad de energía/energía de respaldo

El almacenamiento de energía ha sido durante mucho tiempo un componente central para la energía de respaldo donde la calidad confiable de la energía es una necesidad. Las baterías, específicamente las de plomo-ácido, a menudo han sido la primera opción debido a sus más de 100 años de historia.  Sin embargo, los nuevos avances en tecnologías de supercapacitores ahora ofrecen una alternativa viable y rentable para ciertas aplicaciones de energía de respaldo. Eaton ofrece un conjunto de módulos de supercapacitores ideales para la integración en equipos de calidad de energía, como fuentes de alimentación ininterrumpida (uninterruptible power supplies, UPS) y equipos de respuesta ante caídas de tensión similares. Debido a que los supercapacitores almacenan carga electrostáticamente, ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, alta eficiencia y confiabilidad inherente; todas estas son características claves en las aplicaciones de energía de respaldo. La naturaleza libre de mantenimiento de los supercapacitores, junto con una vida útil muy larga, ofrecen un bajo costo total de propiedad de almacenamiento de energía. Consulte a continuación para obtener más información sobre cómo los supercapacitores pueden ayudar a resolver problemas comunes encontrados en diferentes aplicaciones de energía de respaldo y de calidad de energía. 

  • Comparaciones del costo total de propiedad del almacenamiento de energía en aplicaciones de energía críticas

    Descargar documento técnico

Manejo de materiales

La globalización ha aumentado la necesidad de mover materiales por todo el mundo, desde grandes contenedores ISO en puertos marítimos hasta pequeños paquetes en almacenes regionales o locales.  El uso eficiente de la energía a través de estos sistemas garantiza que las empresas de logística proporcionen un servicio eficiente y rápido.  El uso de supercapacitores altamente eficientes puede ayudar a reducir los costos operativos a través de sistemas regenerativos para grandes sistemas de manejo de materiales, como grúas de puertos.  La expansión del comercio electrónico y la necesidad de acortar los tiempos de entrega para mantener la competitividad han aumentado la necesidad de desarrollar cadenas de suministro distribuidas.  Esto está impulsando la construcción de almacenes con sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) que usan vehículos guiados automatizados (AGV), transbordadores de palés o cajas y otros equipos eléctricos.  La recarga rápida y la alta densidad de potencia pueden ayudar a reducir las huellas, y la vida útil más prolongada ofrece menores costos de mantenimiento.  

El manejo de materiales también ocurre en una variedad de entornos.  Los sistemas para exteriores pueden presentar condiciones de operación de alta temperatura difíciles para muchas soluciones de almacenamiento de energía electroquímica, mientras que en los almacenes frigoríficos internos, muchas tecnologías de baterías pueden resultar ineficaces para los transbordadores de palés.  Los supercapacitores ofrecen temperaturas de operación de -40 °C a +65 °C que pueden superar estas condiciones difíciles para reemplazar o aumentar los sistemas de baterías y proporcionar un rendimiento óptimo en prácticamente todos los entornos de manejo de materiales.  

Video

 
Los módulos de supercapacitores XTM-18 y XVM-16 de Eaton proporcionan almacenamiento de energía para aplicaciones de alta carga/descarga de alta potencia, como sistemas de manejo de materiales, máquinas de automatización de depósitos, arranque de motores pequeños y turbinas eólicas.

Transporte (vehículo y tren/tracción)

Los supercapacitores son un componente de almacenamiento de energía comprobado en el segmento del transporte que incluye vehículos eléctricos comerciales, automóviles de pasajeros, tren y tracción ligeros.  El crecimiento de la electrificación en este segmento para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono continuará ampliando el uso de supercapacitores y sus beneficios únicos. Con frecuencia, el uso de sistemas regenerativos puede mejorar la eficiencia energética en trenes motrices híbridos o completamente eléctricos, y los supercapacitores son la solución ideal de almacenamiento de energía debido a su alta densidad de potencia y vida útil prolongada.   Otro factor clave en las aplicaciones de transporte es la variedad de climas en los que los vehículos deben operar.  El funcionamiento altamente confiable de los supercapacitores en el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C ofrece tranquilidad cuando se utilizan en condiciones climáticas extremas.  

Servicios públicos, energías renovables y microrredes

La integración de más DER en toda la red de servicios públicos ha dificultado el cumplimiento del suministro y la demanda de energía, y en última instancia, afecta la resiliencia de la red.  El almacenamiento de energía de supercapacitores puede ayudar a resolver este problema creciente de varias maneras.   Debido a su alta densidad de potencia, pueden inyectar sintéticamente la inercia que las fuentes tradicionales como las plantas de combustibles fósiles han proporcionado anteriormente sin requerir grandes espacios.  La larga vida útil de los supercapacitores también puede soportar servicios auxiliares, como la regulación de frecuencia.  Los supercapacitores también pueden mejorar la confiabilidad y la utilización de los DER, como la energía fotovoltaica y eólica a través del control de la tasa de incremento.  Un equilibrio entre recursos de alta densidad energética como baterías y supercapacitores de alta densidad de potencia puede proporcionar una solución óptima para mejorar la utilización de energía renovable y la resiliencia general de la red.  

Tamaño

Con la amplia variedad de diferentes requisitos de almacenamiento de energía en las aplicaciones enumeradas, determinar la cantidad de supercapacitores adecuados para las cargas necesarias requiere un análisis exhaustivo.   Los módulos de supercapacitores pueden configurarse en serie para aumentar el voltaje de trabajo, que se denomina “cadena de módulos”. Los módulos individuales o las cadenas de módulos pueden configurarse en paralelo para satisfacer las necesidades de la aplicación con respecto a la corriente o la potencia requerida durante un período deseado. Para ayudar a determinar la cantidad de módulos en serie y las cadenas subsiguientes en paralelo, Eaton ha desarrollado una herramienta calculadora que contiene todos los supercapacitores.  Esta calculadora de tamaños proporciona características eléctricas de alto nivel (con diferentes condiciones de vida útil) y encuentra una correspondencia entre estas características y varias configuraciones o alternativas de supercapacitores.  La información solicitada incluirá la siguiente:

  • Tipo de descarga (potencia constante o corriente constante)
  • Potencia o corriente requerida (basada en la selección anterior)
  • Tiempo de descarga
  • Voltaje máximo del sistema
  • Voltaje de funcionamiento
  • Voltaje mínimo del sistema

Carga y descarga

Los supercapacitores tienen capacidad de descarga flexible para cumplir con los requisitos de potencia constante, corriente constante o ciclos de energía variables sin necesidad de modificar la configuración ni afectar la vida útil.   A continuación, se muestran ejemplos de corriente y potencia constantes.  Debido a su ESR baja, los supercapacitores ofrecen una alta densidad de potencia que permite una descarga de potencia alta (equivalente a la tasa C para baterías) en millones de ciclos.  Esto puede ayudar a reducir el sobredimensionamiento que es común con el almacenamiento de energía electroquímica, lo que puede reducir las huellas de almacenamiento de energía.  

La herramienta de dimensionamiento de supercapacitores de Eaton ofrece una ilustración en tiempo real de las características de descarga después de que los supercapacitores se hayan dimensionando según la aplicación.   Consulte la herramienta aquí

Example voltage and current discharge curves for 10 kW discharge-eaton-supercapacitor-modules-application-guidelines.jpg

Figura 1a.

Ejemplo de curvas de descarga de voltaje y corriente para descarga de 10 kW de un módulo supercapacitor XLM-62 con voltaje de flotación de 56 V.

Example voltage and current discharge curves for 500 A-eaton-supercapacitor-modules-application-guidelines-2.jpg

Figura 1b.

Ejemplo de curvas de descarga de voltaje y corriente para descarga de 500 A de un módulo supercapacitor XLM-62 con voltaje de flotación de 56 V.

Del mismo modo, los supercapacitores ofrecen bajas restricciones en la tasa de carga que pueden aceptar sin afectar la vida útil.  Pueden cargarse con la misma rapidez con la que pueden descargarse.   Muy a menudo, la limitación de la tasa de carga está determinada por la infraestructura de carga en el esquema de distribución de potencia general. 

Para aplicaciones de ciclo de trabajo alto o aplicaciones de ciclo constante, se debe considerar el aumento de calor.  Consulte la sección de carga de las Pautas de aplicación para obtener más información.  

Vida útil y temperatura

Las vidas útiles de almacenamiento de energía a menudo se indican tanto en la vida útil por calendario como en la vida útil por ciclo.   Los supercapacitores de Eaton pueden ofrecer vidas útiles por calendario de hasta 20 años y vidas útiles por ciclo de más de 1 millón de ciclos.  Cada una de estas se define en relación con condiciones de fin de la vida útil, que se miden como un cambio en cuanto a la capacitancia inicial y un cambio en cuanto a la ESR inicial.  Cada módulo tiene condiciones específicas de fin de la vida útil que se enumeran en sus respectivas fichas técnicas.   La vida útil por calendario de los supercapacitores de Eaton depende de una función del voltaje de carga y la temperatura en que opera el supercapacitor.  Eaton ofrece módulos de supercapacitores que operan en un rango de temperatura de -40 °C a +65 °C (operación adicional a +85 °C posible).  Comuníquese con nosotros para conocer cálculos de la vida útil del supercapacitor en su aplicación.  

¿Desea obtener más información?

Si desea que un representante de Eaton Electronics se contacte con usted, complete este formulario.

Al enviar este formulario, acepto que los datos personales que proporciono se pueden compartir con Eaton, los socios de canal y los proveedores externos que trabajan en nombre de Eaton de acuerdo con la Política de privacidad de Eaton y en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos aplicables.

I agree to be informed regularly about Eaton products, promotions and news. I understand and agree that Eaton will use my data to personalize marketing communications.  I agree that the personal data that I provide can be shared with Eaton Corporation plc in Ireland, Eaton Corporation in the United States of America and for storage in electronic marketing databases hosted in Canada. Any use of my personal data will take place in compliance with the relevant and applicable data privacy laws and the Eaton Privacy Policy. I can withdraw my consent to receive marketing communications at any time by contacting Eaton.