Con una sólida protección de energía de doble conversión en línea, tiempo de transferencia cero a la batería, filtrado continuo de energía y un bypass estático interno y automático, el UPS de torre 9SX de Eaton ofrece un rendimiento confiable y constante. El UPS 9SX proporciona hasta un 28 por ciento más de vataje en comparación con los UPS tradicionales; esto le permite conectar más dispositivos y dejar espacio para la expansión de los sistemas de TI. Los paquetes de baterías combinables le permiten adaptar el tiempo de funcionamiento del UPS 9SX para cumplir con sus requisitos. La pantalla LCD fácil de leer del 9SX le brinda acceso al historial de alarmas del UPS, registros de energía, números de serie de la unidad y versiones de firmware para resolver problemas en la fuente al primer intento. Ocho idiomas seleccionables por el usuario garantizan el éxito de las implementaciones globales.
Aplicaciones típicas: Medicina/atención médica, industria ligera, instituciones educativas, universidades, automatización, fabricación
Tarjeta de red Gigabit Eaton
Servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
Eaton Intelligent Power Manager
UPS 9PX de Eaton
Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.