Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores BR

Eaton’s BR circuit breakers are used in indoor and outdoor BR loadcenters, spa panels, meter breakers and sub panels. They are designed for a wide range of applications such as high short-circuit interrupt, series rating combinations with upstream main breakers, thermal magnetic, AFCI, GFCI, equipment protection and dual function AF/GF.

Características principales

  • Disponible en diseños 1" termomagnético, AFCI, GFCI y AF/GF.
  • El diseño de cuerpo corto maximiza su espacio dentro del centro de carga, creando un espacio adicional en la canaleta de cables y en la canaleta para facilitar la instalación.
  • Códigos de disparo de diagnóstico agregados y mejorados, diseñados para incidencias complejas y sobrecargas, que le facilitan la resolución de problemas durante el mantenimiento.
  • Códigos de disparo fáciles de leer a través de LED mejorados y un botón de prueba claro aumentan la eficiencia de la resolución de problemas.
  • La capacidad de restablecer el interruptor en el campo y eliminar el historial de disparo le proporciona flexibilidad y una indicación precisa del disparo más reciente durante la resolución de problemas.
  • El menor consumo de energía permite que el interruptor produzca menos calor en áreas con ambientes altos, lo que brinda tranquilidad a los clientes en esas áreas y ayuda a reducir las devoluciones no deseadas.
  • Los algoritmos AFCI e GFCI mejorados reducen significativamente los disparos molestos, lo que resulta en menos devoluciones.

¿Qué es un AFCI?

Cómo restablecer e identificar los códigos de disparo.

BR-loadcenter.jpg

¿Necesita un centro de carga para un proyecto nuevo o existente?

Diseñados especialmente para una instalación fácil, los centros de carga BR de 1 pulgada de Eaton albergan los interruptores de circuitos derivados y el cableado necesario para distribuir energía a circuitos individuales. Los interruptores de circuitos derivados protegen los cables que conducen a cargas eléctricas individuales, como luminarias y tomacorrientes.

Nuestra plataforma de centro de carga neutro de conexión BR elimina la conexión flexible, lo que le proporciona ahorros de tiempo y mano de obra y una apariencia y sensación profesionales.

 

Una conexión segura y protegida

El interruptor electrónico BR corto rediseñado proporciona el máximo espacio de canaleta dentro del centro de carga, funciona a temperaturas más bajas y proporciona una conexión segura a través de su diseño "Rock N Lock".

Tecnología de falla de arco eléctrico

La tecnología de falla de arco eléctrico de Eaton ha sido probada a través de interruptores de fallo de arco y ha pasado por varias iteraciones para reducir los disparos molestos no deseados debido a la interferencia de dispositivos o electrodomésticos. Los interruptores con falla de arco se han establecido como una tecnología estable que se puede utilizar junto con varias cargas en el hogar tanto en interruptores AFCI como en receptáculos AFCI.

Reducir el riesgo de incendios en el hogar

Los fallos por arcos eléctricos son responsables de iniciar más de 28.000 incendios en el hogar y causar más de $700 millones en daños a la propiedad cada año en los Estados Unidos. Los interruptores con falla de arco (AFCI) de Eaton pueden detectar estos arcos detrás de las paredes y desconectar rápidamente la energía antes de que un arco cause un posible incendio.

Reducir el riesgo de shock

Los interruptores de corriente de falla a tierra (GFCI) de Eaton proporcionan una seguridad superior donde la electricidad puede entrar en contacto con el agua. Se requieren GFCI en cualquier aplicación cerca del agua, como encimeras de cocina, baños, piscinas, jacuzzis y receptáculos para exteriores. Interrumpen inmediatamente el circuito cuando se detecta una fuga de corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descargas y electrocución.

Protección de circuito de doble propósito

Los interruptores de circuito de fallo de arco/tierra a tierra (AF/GF) de Eaton se desarrollaron en respuesta al Código Eléctrico Nacional de 2014 que ahora requiere protección AFCI en cocinas y áreas de lavandería, así como el requisito histórico de protección de falla a tierra. El interruptor AF/GF proporciona una instalación rápida y una única ubicación para acceder e identificar fácilmente los circuitos disparados.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close