Descargar documento () de 20
Componentes magnéticos (inductores y transformadores)

Inductor CL

La familia de inductores acoplados CL de Eaton se utiliza comúnmente en topologías multifásicas para aprovechar la cancelación de rizado y otros beneficios significativos, como mayor eficiencia y ahorro de espacio. La familia CL ofrece varias opciones de ocupación de espacio con hasta 6 fases de acoplamiento y 50 nH o 100 nH de inductancia por fase. Los dispositivos se ofrecen exclusivamente con regulador de voltaje que emplea dispositivos de regulación de energía fabricados por Maxim/Volterra

Inductores acoplados de alta corriente
Corriente saturada más alta en comparación con los inductores selectivos
Con licencia de Maxim/Volterra

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close