Los inductores acoplados de la familia CLA de Eaton ofrecen las mismas características clave de la serie CL (cancelación de rizado, mayor eficiencia y ahorro de espacio) pero con la característica adicional de amortiguación de ruido acústico. La familia CLA viene en 2, 3 y 4 fases con inductancia de 50 nH por fase, y en largos de entre 18 mm y 36 mm.
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.