Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Inductor HC7

Los inductores de potencia de alta corriente de la familia HC7 de Eaton están diseñados para aplicaciones de modo de conmutación más veloz que requieren menor inductancia, bajo voltaje y alta corriente. Su diseño utiliza aleación de polvo de hierro para altas temperaturas con un aglutinante no orgánico para eliminar el envejecimiento térmico. La familia HC7 tiene un rango de inductancia de 0,22 uH a 4,81 uH, un rango de corriente de 9,2 A a 86,5 A y un rango de frecuencia de 1 kHz a 500 kHz. Los inductores de potencia HC7 se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en reguladores multifásicos, módulos reguladores de voltaje (VRM), convertidores CC/CC para sistemas de potencia distribuidos, VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, módulos de punto de carga (POL), convertidores CC/CC para matrices de puertas lógicas programables en campo (FPGA), sistemas de alimentación de batería, fuentes de alimentación de alta corriente, redes de datos y sistemas de almacenamiento.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor HC7
Alta temperatura
Bajo voltaje
Capacidad de manejo de alta corriente

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close