Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Supercapacitor PHVL

PHVL de Eaton son paquetes de supercapacitores de dos celdas que proporcionan energía de respaldo o energía de pulso para sistemas electrónicos y que funcionan con batería. Las aplicaciones para los paquetes de supercapacitores PHVL de Eaton incluyen medidores de agua y gas, asistencia de batería para una potencia máxima, sensores de IoT, descargas de larga duración, RTC y respaldo de la memoria. Estos productos tienen el mismo tamaño, capacitancia y configuraciones que los supercapacitores de la serie PHV de Eaton.

Para los sistemas que funcionan con una batería primaria, PHVL puede extender la vida útil de la batería entre un 10 % y un 20 % frente a las soluciones de PHV. Asimismo, para proporcionar respaldo a dispositivos de baja potencia como relojes en tiempo real, PHVL puede proporcionar hasta un 20 % más de tiempo de respaldo. En aplicaciones de alimentación de emergencia que podrían desconectarse de una fuente de carga, el PHVL también extiende el tiempo de respaldo.

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close