Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias LED lineales para áreas peligrosas Pauluhn Summit

Las luminarias LED lineales Pauluhn Summit de la serie Crouse-Hinds están diseñadas para reemplazar las luminarias fluorescentes T12, T8 y T5HO en ambientes peligrosos de procesamiento de alimentos, rociado de mangueras y corrosivos.  

Calificada para ubicaciones Clase I, División 2 y Clase II, División 1, la opción Summit fue diseñada para instalaciones de alimentos y bebidas y procesamiento y almacenamiento agrícola.  La cubierta del accesorio está en ángulo para mitigar la acumulación de residuos y cuenta con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico con clasificación alimenticia.  Además, su diseño robusto puede soportar una presión de manguera de 1500 PSI para aplicaciones de lavado.

Hay tres modelos Summit disponibles, de 13 000 a 25 000 lúmenes.

Seguridad
Clasificación de zona de salpicaduras NSF
Confiabilidad
60 000 horas a 40 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Más de 100 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos F, G
  • CSA 22.2 n.° 137
  • Tipo 4X, IP66
  • Estándares UL: UL844, UL1598, UL8750
  • Zona de salpicaduras NSF

Características de diseño

  • Más de 100 lúmenes por vatio proporcionan una iluminación altamente eficiente
  • Vida útil mínima del controlador y LED de 60 000 horas a 40 °C de temperatura ambiente
  • Reemplaza a T5HO de 6 lámparas de hasta 122 cm (4 pies)
  • Luminaria en ángulo para la eliminación de escombros
  • Diseño robusto que resiste el lavado a alta presión y pintura con clasificación alimentaria que mantiene la seguridad
  • Rociado de manguera de 1500 PSI probado
  • Montaje en superficie, montaje en cable y montaje en varilla roscada
  • Diseño de alimentación directa para cableado de accesorios múltiples
  • Configuraciones de sensores atenuables y de ocupación disponibles para reducir el consumo de energía
  • Temperatura de operación: -­40 °C a +55 °C
  • 5000 K, 80 CRI
  • Garantía de accesorios de 5 años

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 6061
  • Acabado de la cubierta: recubrimiento de pintura electro-estática epóxico
  • Lente: policarbonato; policarbonato difuso (opcional)

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close