Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Bloques terminales XB de IEC

Versatilidad, calidad y confiabilidad

La sólida serie XB de bloques terminales de IEC de Eaton está diseñada para prolongar la vida útil en condiciones difíciles. Esta cartera integral también incluye accesorios universales que ofrecen tres tecnologías de conexión: conexión de tornillo, de jaula de resorte y por desplazamiento del aislante (IDC), lo que reduce los costos de inventario y logística. A fin de ahorrar espacio, estos bloques de terminales son pequeños, ajustables y proporcionan máxima flexibilidad y facilidad de instalación.

Características principales de los bloques terminales XB de IEC

  • Aleaciones de cobre de alta calidad, resistentes a la corrosión y a roturas por tensión para evitar la corrosión y la oxidación electrolítica
  • El diseño de bloqueo de tornillos libre de mantenimiento garantiza un funcionamiento adecuado e impide que los tornillos se salgan de su sitio, de modo que no hace falta apretar los tornillos de las terminales
  • Las superficies de metal están protegidas con un recubrimiento galvánico de níquel o estaño sin plomo. Como resultado, los conductores eléctricos conservan una temperatura baja
  • Los cables de cobre se pueden sujetar sin tratamiento previo o pueden utilizarse férulas para la protección de empalmes. Se pueden conectar varios conductores en el mismo mecanismo de sujeción, lo que permite ahorrar espacio
  • Sistema de conexión de jaula de resorte para aplicaciones sensibles a la vibración, que ejerce una fuerza constante sobre el cable, lo que permite lograr una conexión a prueba de vibraciones y hermética en cuanto a los gases
  • El diseño de conexión frontal permite que el destornillador y el cable ingresen desde la misma dirección, lo que facilita el cableado en espacios reducidos
  • La construcción de nailon de los bloques terminales modulares es anti-huella y es resistente al impacto

Las opciones que necesita en el momento oportuno.

Los bloques híbridos de terminales ofrecen lo mejor de ambos mundos, con tecnología de conexión por desplazamiento del aislante (IDC) o de jaula de resorte de un lado y una conexión de tornillo universal del otro, lo que le brinda las opciones que necesita, mientras que los perfiles y accesorios comunes ayudan a mantener la eficiencia de su negocio. 

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Conexión de terminal universal tipo tornillo

Los bloques terminales XB de tipo tornillo, prefijo de catálogo XBUT, se adaptan a la mayoría de las aplicaciones. Esta tecnología cuenta con conexión multiconductor y fuerzas de contacto máximas. El estilo combina las ventajas de un sistema de conexión por tornillo con el beneficio de los contactos accionados por resorte. El bloque de terminales de conexión a tierra de ajuste a presión (PE) y los puentes enchufables estándar permiten ahorrar tiempo crítico al ensamblar bandas de terminales.

Producto XBUT disponible

  • Bloques terminales de alimentación
  • Bloques terminales modulares de 2, 3 y 4 conductores
  • Bloques terminales de varios niveles
  • Terminales de desconexión de cuchilla
  • Bloques terminales de fusibles
  • Bloques terminales de desconexión y componentes
  • Bloques terminales de diodos
  • Amplia variedad de accesorios disponibles

Conexión del terminal de jaula de resorte

Gracias a la tecnología de resorte más pequeño, el estilo de terminal de jaula de resorte ahorra un espacio significativo sin renunciar al gravado de superficies grandes ni la amplia entrada de cables. También cuenta con un sistema de puente flexible de inserción a presión. Los bloques terminales de jaula de resorte XB vienen para secciones transversales nominales de conductores de 1,5 mm a 35 mm2.

Producto disponible XBPT

  • Bloques terminales de alimentación
  • Bloques terminales modulares de 2, 3 y 4 conductores
  • Bloques terminales modulares híbridos de 3 conductores
  • (Terminales de jaula de resorte a tornillo)
  • Bloques terminales de doble nivel
  • Bloques terminales de 3 conductores y doble nivel
  • Bloques terminales de triple nivel
  • Bloques terminales de desconexión
  • Bloques terminales de fusibles
  • Bloques terminales de diodos
  • Bloques terminales enchufables para enchufes de desconexión, fusibles y componentes
  • Amplia variedad de accesorios disponibles

Conexión por desplazamiento del aislante (IDC)

Diseñada para aplicaciones que permiten ahorrar tiempo crítico. Conecte el conductor sin tener que pelarlo primero y ahorre hasta un 60 % de tiempo. Gracias a la conexión por desplazamiento del aislante, este estilo de bloque de terminales garantiza una conexión eléctrica confiable escuchando un simple clic.

El estilo IDC de bloques terminales XB también está disponible en versión híbrida, con la rápida conexión IDC que ahorra tiempo, para el cableado del gabinete de control y los terminales de tornillo para cableado en el campo de los conductores que vienen del exterior. La versión híbrida le permite aprovechar la rápida conexión IDC y seguir ofreciendo a sus clientes su sistema de conexión preferido.

Producto XBQT disponible

  • Bloques terminales modulares de 2, 3 y 4 conductores
  • Bloques terminales modulares de doble nivel
  • Bloques terminales de desconexión
  • Enchufes de desconexión, fusibles y componentes
  • Bloques híbridos de terminales con conexiones de tornillo
  • Amplia variedad de accesorios disponibles
Descargar enlaces
X
Download Close