Descargar documento () de 20
Tablero

Aparamenta de voltaje medio revestida de metal de 5 kV VacClad-W de diseño estrecho

La subestación de control VacClad-W es una aparamenta de voltaje medio revestida de metal cuyo diseño puede adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicaciones y seguridad. El diseño estrecho ofrece los beneficios de la construcción en compartimentos en una huella compacta.  El tamaño pequeño aún ofrece una amplia gama de combinaciones para cumplir con requisitos de uso específicos. Es una opción confiable para aplicaciones como control y distribución, transferencia automática principal-principal, transferencia automática principal-enlace-principal, conmutación y desconexión de servicio principal. 

CLASE DE VOLTAJE
hasta 5 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 2000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 250 MVA

Características principales

  • El diseño estrecho ofrece ahorros de espacio de más del 25 % en todo el ancho de una sola estructura
  • Diseño con revestimiento de metal y compartimentos que cumple con las normas IEEE C37.20.2 y CSA C22.2 n.° 31-14
  • Disyuntores de extracción horizontal y gavetas VT/CPT
  • Con interbloqueos mecánicos para una secuencia operativa correcta
  • Conexiones y conductores de colector totalmente aislados
  • Protección y medición conformes a las especificaciones del cliente
  • Con clasificación para aplicaciones en interiores
  • UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las clasificaciones

Mejorar la seguridad de los trabajadores

Use el mecanismo de instalación motorizado para mover de manera segura los disyuntores y gavetas auxiliares desde afuera de los límites de arco eléctrico.  Obtenga más información sobre MR2

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO
4,76 kV
CORRIENTE CONTINUA
2000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
250 MVA
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL)
Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV

Normas

NORMA ANSI/IEEE
C37.20.2
CSA
C22.2 N.º 31-14
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS
UL, CSA, o CSA(US)  disponible para la mayoría de las clasificaciones
CALIFICACIÓN SÍSMICA
IBC, CBC

Gabinete

ACCESO
Parte frontal y posterior requerida
MEDIO DE AISLAMIENTO
Aire
AISLAMIENTO DEL COLECTOR
Epoxi (lecho fluidizado)
SOPORTES DEL COLECTOR
Poliéster de fibras de vidrio
TIPO DE GABINETE
Interior y exterior
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA)
66 cm (26”) de ancho x 244,5 cm (96”,25) de profundidad x 241 cm (95”) de alto

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN
Disyuntor en vacío
MONTAJE DE DISPOSITIVOS
Removible
Descargar enlaces
X
Download Close