Descargar documento () de 20
Soluciones de protección de redes

Tablero de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac

Tablero de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac de montaje en pedestal de Eaton utiliza la tecnología comprobada de interrupción de fallas al vacío de Eaton y está disponible con aislamiento visible y capacidad de conexión a tierra visible. Las posiciones de VFI, aislamiento y conexión a tierra están interbloqueadas internamente para garantizar el funcionamiento de secuencia adecuado. El mecanismo VFI está equipado con un motor de carga por resorte que permite un funcionamiento remoto sin problemas sin necesidad de operadores de motor externos. 

Protección, controles y listo para SCADA
Integración rápida con SCADA
Capacidades de interrupción de hasta 25 kA sim. o 40 kA sim.
Cumple con una mayor demanda de interrupción para los sistemas de red
Aislamiento y conexión a tierra visibles
Cumple con las prácticas de seguridad requeridas

Características principales

  • Disponible con interruptor y conexión a tierra visibles
  • Interrupción sim. de hasta 40 kA
  • Sin gas, aceite ni regulación
  • Capacidad de operación manual y remota
  • 10 000 operaciones mecánicas
  • Configurado a pedido

Aprovecha la tecnología de interruptores de Eaton

A diferencia de otros tableros de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac utiliza la tecnología de interruptor de falla al vacío y aprovecha la tecnología comprobada de interruptores de Eaton. Probado según las normas IEEE C37.04 y C37.09 y la norma IEEE C37.74, proporciona un interruptor robusto para aplicaciones de conmutación de montaje en pedestal.

Satisface todas las necesidades de conmutación subterránea

El tablero de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac de Eaton es ideal para aplicaciones de conmutación de montaje en pedestal, así como para el aislamiento o la distribución de la red primaria en secciones de configuración de una o varias vías. El tablero de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac puede configurarse a pedido y personalizarse para satisfacer cualquier necesidad de conmutación.

Accesorios de valor agregado

El tablero de distribución en baja tensión de control tipo pedestal VisoVac es compatible con otros accesorios de valor agregado de Eaton como Digitrip, dispositivo de acceso remoto, la plataforma de comunicación VaultGard, NPServe y otras opciones de comunicación.
Especificaciones

Clasificaciones

Voltaje de diseño máximo 17,5 29,3
Línea a tierra (kV BIL) 95 125
Contacto abierto (kV BIL) 95 125
Corriente continua, 50/60 Hz (A) 900 900
Resistencia momentánea (pico asim.)
Hasta 104
82
Capacidad de resistencia sim. de 1 s, kA
Hasta 40
31,5
Capacidad de interrupción sim., kA
Hasta 40
31,5
Cierre de falla (pico asim.)
Hasta 104
82
Operaciones mecánicas
10 000
10 000

Normas

Requisitos estándar de IEEE para subestación de control de interruptores de carga de montaje en pedestal, bóveda o subterráneo, y subestación de control de interruptores de carga con fusibles para sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV
Norma IEEE C37.74-2014
 
Estructura de clasificación IEEE para disyuntores de alto voltaje de CA
Norma IEEE C37.04
 
Procedimiento de prueba estándar de IEEE para disyuntores de alto voltaje de CA clasificados sobre una base de corriente simétrica
Norma IEEE C37.09
 
Norma IEEE C57.12.28-2005 para equipos de montaje en pedestal: integridad del recinto
Norma IEEE C57.12.28-2005
 
Norma IEEE para sistemas de conectores aislados separables para sistemas de distribución de energía de más de 600 V
Norma IEEE 386
 
Norma IEEE para transformadores de red secundarios
Norma IEEE C57.12.40
 

Características

Serie V1 Interrupción de vacío solamente
 
Serie V2 Interrupción de vacío, aislamiento visible  
Serie V3 Interrupción de vacío, aislamiento visible y conexión a tierra visible
 
Descargar enlaces
X
Download Close