下載 Playbook(英文版PDF)
亞太區資料中心鋰電池 UPS 解決方案
改造資料中心
最大化正常運行時間,降低成本和規模
常見問題解答(英文版PDF)
鋰電池常見問題解答
伊頓 9PX 雙轉換鋰电池 UPS 提供了一種即用即弃的部署管道,有機架式和塔式兩種。
額定功率範圍為 1.5 至 3 kVA,具有低電壓和高電壓選項,並提供多達四個可選的外部電池模塊,以延長運行時間。
伊頓與 Microsoft 合作,利用鋰電池和加裝軟體與控制功能的 9395 UPS,將未充分利用的資料中心改造成獲利資產。
監控並記錄鋰電池系統資料,其為保固所需的資料,同時也提供網頁儀表板以檢視資料。
由於伊頓解決方案提供的高可用性和持續的正常運行時間,雜貨店的客戶能够在不受服務中斷威脅的情况下持續購物。
伊頓 93PR 模組式UPS
Power Xpert 9395 UPS
Power Xpert 9395P 高效能 UPS