La última incorporación a la familia de UPS 9395 de Eaton, el Eaton UPS 9395XC, establece nuevas capacidades, líderes en el mercado, para gestionar las crecientes demandas de consumo de datos hoy en día y en el futuro. Diseñado para anticipar las crecientes necesidades de los centros de datos de una gran capacidad de energía, la nueva solución tiene el menor impacto en el sistema con la densidad de potencia más alta del mercado y ofrece protección de energía flexible para todo, desde centros de datos de hiperescala y multiusuario hasta aplicaciones empresariales e industriales ligeras. El UPS 9395XC, que es compatible con baterías VRLA, así como baterías de UPS de iones de litio rentables, está disponible en un modelo de 1500 kW, la primera de una serie de soluciones monolíticas de UPS, con modelos adicionales esperados en el futuro. Con el modo de sistema de ahorro de energía de Eaton activado, el UPS 9395XC puede alcanzar una eficiencia del 99%.
Implementación sencilla
Compacto:
Confiable:
| Potencia nominal del UPS (factor de potencia de 1,0) | |
| kW/kVA | 1500/1500 |
| Eficiencia | 99% en sistema de ahorro de energía (ESS) (hasta 97,5% de eficiencia [480V] en conversión doble) |
| Capacidad en paralelo | 4 unidades UPS como máximo para derivación distribuida y 2 unidades UPS como máximo con SBM |
| Ruido audible | 73 dBA a 1 metro (50% de carga) 82 dBA a 1 metro (100% de carga) |
| Altitud (máx.) | 1000m a 40°C (104°F) para 1500/1500 |
| Características de entrada | |
| Voltaje | 480V 3W |
| Rango de voltaje | +10% / -15% |
| Rango de frecuencia | 45 a 65 Hz |
| Factor de potencia | 0,99 para cargas de salida superiores al 60% |
| Distorsión de la corriente de entrada | <3% (no se requiere filtro de entrada) |
| Capacidad de arranque suave | Sí |
| Características de salida | |
| Voltaje | 480V 3W |
| Regulación | ±1% |
| Inversor | PWM |
| DAT de voltaje | <1% (100% carga lineal); <5% (carga no lineal) |
| Rango de factor de potencia de carga | Hasta un 0,7 de factor de potencia adelantado/ retrasado sin reducción de potencia Hasta un factor de potencia de retardo de 0,5 sin reducción de potencia |
| Sobrecarga | 110% durante 10 min; 125% durante 120 segundos; 150% durante 10 segundos; >150% durante 30 ms (transferencia de UPS a derivación después de que expire el tiempo de OL) |
| Batería | |
| Tipos de batería | VRLA, AGM, celda húmeda, ion de litio |
| Voltaje de la batería | 480V |
| Método de carga | Tecnología ABM o flotador, seleccionable |
| Dimensiones (sistema de 480V) | |
| 1500 kW/1500 kVA | 78,8" de alto x 106" de ancho x 33,7" de profundidad |
| Características generales | |
| Panel de control | Interfaz de pantalla táctil a color |
| Puesta en marcha con batería | Estándar |
| Conversión de frecuencia | Estándar |
| Varios idiomas | Estándar |
| Entradas de alarma de edificio | 5 (galvánico aislado) |
| Monitoreo individual de fallas de ventiladores | Incluido |
| Monitoreo de temperatura del semiconductor de potencia | Incluido |
| Opciones | Bypass de mantenimiento externo PDU, RPP y STS Módulo de desvío de mantenimiento, disyuntor 2/3/4 Desconexiones de CC Diseños de interfaz hombre-máquina (HMI) para el monitoreo de equipos conectados |
| Servicio de gestión y monitoreo remoto PredictPulse | PredictPulse es el primer servicio de suscripción de monitoreo remoto y análisis predictivo de la industria basado en la nube las 24 horas del día, los 7 días de la semana para pronosticar la falla de los componentes de energía del centro de datos y reemplazar proactivamente los componentes antes de la falla. PredictPulse se incluye con el UPS 9395XC durante el primer año sin cargo alguno junto con la sonda de monitoreo ambiental Eaton generación 2 (el cliente realiza la instalación a través de un servidor de correo electrónico saliente o un módem inalámbrico 4G/LTE opcional). |
| Comunicaciones | Compatibilidad con software Informes de software y Power Xpert La tarjeta industrial Gateway Gigabit de Eaton puede instalarse en cualquier momento para los siguientes protocolos: HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD Las tarjetas adicionales incluyen: Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2 |