La tarjeta industrial Gateway de Eaton (INDGW-M2) combina las características de un agente SNMP, un servidor HTTP/Web y una tarjeta Modbus para facilitar el monitoreo remoto de su sistema UPS a través de cualquier sistema de gestión de edificios. Disfrute de la libertad de personalizar y programar acciones, como protocolos de apagado y desconexión de carga, y reciba notificaciones inmediatas durante eventos de energía, sin tener que estar en el sitio.
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
UPS 5PX de Eaton
UPS 5P de Eaton
UPS 9PX de Eaton
UPS 9SX de Eaton
UPS Eaton 93PM
UPS Eaton 93E
UPS Eaton 9PXM
FUNCIÓN
|
Modbus / Instalación Web/SNMP
|
COMPATIBLE CON UPS
|
5P, 5PX, 9PX, 9PXM, 9SX, 93PM, 93E
|
NÚMERO DE CATÁLOGO
|
INDGW-M2
|
NÚMERO DE PIEZA
|
744-07774 |
COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLOS
|
ETHERNET Gigabit, 10/100/1000 Mbits, autonegociación, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus |
TIPO DE RANURA DEL UPS
|
Mini-Slot
|
COMPATIBILIDAD DE RED
|
Ethernet 10/100/1000BaseT
|
| MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |
Sí, con la sonda de monitoreo ambiental Gen. 2 (número de catálogo: EMPDT1H1C2, número de pieza: 744-A4026)
|
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
|
Intelligent Power Manager 1.61 y superior, Intelligent Power Protector 1.61 y superior, cualquier sistema de administración de redes (Network Management System, NMS) compatible con SNMP
|
MIB COMPATIBLES
|
MIB II - IETF UPS MIB estándar (RFC 1628) – Eaton PowerMib
|
SO COMPATIBLE PARA APAGADO
|
Microsoft Windows, UNIX y Linux
|
SOPORTE LOCAL DE IDIOMAS
|
Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés
|
TEMPERATURA DE OPERACIÓN
|
Entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
|
HUMEDAD DE OPERACIÓN
|
90 % HR máx., sin condensación
|
POTENCIA DE ENTRADA
|
De 5 a 12 V
|
CONSUMO DE CORRIENTE
|
500/1000 mA máx. según el UPS
|
DIMENSIONES (Al. x An. x P.)
|
132,08 x 66,04 x 43,18 mm (5,2 x 2,6 x 1,7 in)
|
PESO (OZ)
|
2,5
|
NORMATIVA
|
Igual que el UPS
|