Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de circuito CH

Los interruptores CH residenciales de Eaton proporcionan una protección contra sobrecarga de primera calidad. Los interruptores de tipo CH se activan en la posición OFF, eliminando las llamadas molestas.

La familia de CHF también incluye un indicador de disparo para diferenciar entre un disparo y el interruptor que se apaga. La curva de disparo termomagnético evita disparos molestos en sobrecargas leves mientras reacciona casi instantáneamente a condiciones de cortocircuito graves. Los interruptores múltiples tienen una conexión de disparo común interna para operar todos los polos simultáneamente. Las manijas están marcadas con la indicación de ENCENDIDO-APAGADO y la clasificación de amperios del interruptor.

CH-loadcenter.jpg

¿Necesita un centro de carga para un proyecto nuevo o existente?

Los centros de carga CH de 3/4 de pulgada de Eaton albergan los interruptores CH para la distribución de energía y protección de circuitos en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Se utilizan en servicios que no proporcionan más de 240 Vac y están disponibles con capacidad nominal de barra de 40-600 A. Las cubiertas están disponibles como superficies, al ras o en combinación. 

Nuestra plataforma de centro de carga neutro enchufable CH elimina la conexión de cable flexible, lo que le proporciona ahorros de tiempo y mano de obra y un aspecto y una sensación profesional.

 

Líder en la industria
Diagnósticos de código de disparo
Mayor seguridad
AFCI y GFCI
Instalación fácil
Diseño neutro enchufable

¿Qué es un AFCI?

Cómo restablecer e identificar los códigos de disparo.

Tecnología de falla de arco eléctrico

La tecnología de falla de arco eléctrico de Eaton ha sido probada a través de interruptores de fallo de arco y ha pasado por varias iteraciones para reducir los disparos molestos no deseados debido a la interferencia de dispositivos o electrodomésticos. Los interruptores con falla de arco se han establecido como una tecnología estable que se puede utilizar junto con varias cargas en el hogar tanto en interruptores AFCI como en receptáculos AFCI.

Características principales

  • AFCI
    • Electrónica avanzada para reducir los disparos no deseados de dispositivos que no cumplen con las normas.
    • El LED estándar indica uno de los siete códigos de disparo para simplificar el diagnóstico del circuito.
    • Los códigos de disparo se almacenan permanentemente en la memoria del interruptor para ayudar a identificar el historial de “disparo”.
    • Protección contra sobretensión de derivación para componentes electrónicos sensibles.
    • Cumple con las áreas que requieren protección AFCI en virtud de la edición 200 y todas las ediciones posteriores del NEC.
  • GFCI
    • Interruptores unipolares de 15–30 A
    • Protección de 5 mA según UL943
  • Neutro enchufable 
    • Ahorro de tiempo de hasta 25 % por instalación de AFCI e GFCI
    • Acceso mejorado a la canaleta de cables
    • Solución de problemas más fácil debido a menos cableado
    • Elimina los disparos no deseados debido a conexiones flexibles sueltas
  • Garantía limitada de por vida para todos los productos CH

Reducir el riesgo de incendios en el hogar

Los fallos por arcos eléctricos son responsables de iniciar más de 28.000 incendios en el hogar y causar más de $700 millones en daños a la propiedad cada año en los Estados Unidos. Los interruptores con falla de arco (AFCI) de Eaton pueden detectar estos arcos detrás de las paredes y desconectar rápidamente la energía antes de que un arco cause un posible incendio.

Reducir el riesgo de shock

Los interruptores de corriente de falla a tierra (GFCI) de Eaton proporcionan una seguridad superior donde la electricidad puede entrar en contacto con el agua. Se requieren GFCI en cualquier aplicación cerca del agua, como encimeras de cocina, baños, piscinas, jacuzzis y receptáculos para exteriores. Interrumpen inmediatamente el circuito cuando se detecta una fuga de corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descargas y electrocución.

Protección de circuito de doble propósito

Los interruptores de circuito de fallo de arco/tierra a tierra (AF/GF) de Eaton se desarrollaron en respuesta al Código Eléctrico Nacional de 2014 que ahora requiere protección AFCI en cocinas y áreas de lavandería, así como el requisito histórico de protección de falla a tierra. El interruptor AF/GF proporciona una instalación rápida y una única ubicación para acceder e identificar fácilmente los circuitos disparados.
Especificaciones

Información técnica del interruptor CH

Descargar enlaces
X
Download Close