Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible GMD de 5 x 20 mm

Los fusibles de virola GMD de tubo de vidrio de retardo de 5 mm x 20 mm de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos.  Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, bloque o clips para fusible de la serie Bussmann, o cómprelos con cables axiales disponibles para instalación con orificio pasante.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible GMD

Retardo
Tubo de vidrio
Fusible de virola de 5 mm x 20 mm diseñado conforme a UL

Ayuda para el producto Fusible de virola de 5 mm

La serie de fusibles de 5 mm Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio, con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica, con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close