Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

H15/HTC-45M/HTC-50M PCB fuse holder

Eaton’s H15, HTC-45M and HTC-50M fuse holders are PCB board mounted fuse holders for 5 x 20mm cartridge fuses.  The H15 is available in both horizontal and vertical orientation with interchangeable fuse carriers.  This fuse holder is UL recognized for US and Canada. The HTC-45M (vertical) and HTC-50M (horizontal) is available with UL recognized for US and Canada and VDE approval.  All are RoHS compliant.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles H15

Portafusibles de montaje en PCB
Para fusibles de 5 x 20 mm
Orientación vertical u horizontal
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de catálogo H15-V-1 (montaje vertical), H15-H-1 (montaje horizontal)
Voltios 250 V
Temperatura ambiente/aumento de calor +24 °C/+41 °C
Información de la agencia Reconocimiento cURus, VDE
Estilo Portafusibles de montaje en PCB para fusibles de 5 mm x 20 mm 
Materiales Terminales de cobre estañado
Termoplástico
Descargar enlaces
X
Download Close